目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
BRC-R0/LR BRD-R0/LR
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
BRC/BRD ABBA直线导轨-R0/LR
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/brc-d-r0-lr/brc-d-r0-lr-zpt.prj},{NB=LAD01-BRC25LR-L160-N-ZF},{CODE=LAD0},{NOBPR=1},{MODEL=BRC25LR},{DN=25},{FM=LR:Lengthened blue thread type (lengthened, raised)},{PD=ZF},{LR=160},{AG=N},{H=40},{W=48},{W2=12.5},{E=7.0},{L=110.1},{B=35},{J=50},{MQXL=M6x10},{L2=10.0},{L1=79.1},{YK=M6x1},{T1=11.8},{N=15.6},{W1=23},{H1=22.0},{F=60},{D2=7.0},{D=11.0},{H3=9.5},{G=20.0},{C=2600},{C0=4600},{MX=52.9},{MY=45.5},{MZ=45.5},{SW=0.56},{GRW=5.2},{PPATH=brc-d-r0-lr.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DN
尺寸
ⁿ/ₐ
FM
法兰形式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W2
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
E
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
J
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
MQXL
MQxl 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
YK
油孔 滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
N
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
W1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
F
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H3
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
G
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
C
动额定负荷/kgf
ⁿ/ₐ
C0
静额定负荷/kgf
ⁿ/ₐ
MX
Mz容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
MY容许静力矩
ⁿ/ₐ
MZ
MY容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAD01-BRC15R0-L160-N-ZF
LAD01-BRC15R0-L160-N-ZF
LAD0
BRC15R0
15
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
28
34
9.5
4.6
66.0
26
26
M4x6
40.0
Φ3
8.3
5.0
15
14.0
60
4.5
7.5
5.8
20.0
850
1350
10.1
6.8
6.8
0.19
1.4
LAD11-BRD15R0-L100-N-ZF
LAD11-BRD15R0-L100-N-ZF
LAD1
BRD15R0
15
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
28
34
9.5
4.6
56.0
26
26
M4x6
40.0
Φ3
8.3
5.0
15
14.0
60
4.5
7.5
5.8
20.0
850
1350
10.1
6.8
6.8
0.19
1.4
LAD01-BRC20R0-L160-N-ZF
LAD01-BRC20R0-L160-N-ZF
LAD0
BRC20R0
20
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
30
44
12.0
5.0
77.8
32
36
M5x8
48.8
M6x1
7.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1400
2400
24.0
14.6
14.6
0.31
2.6
LAD11-BRD20R0-L160-N-ZF
LAD11-BRD20R0-L160-N-ZF
LAD1
BRD20R0
20
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
30
44
12.0
5.0
67.8
32
36
M5x8
48.8
M6x1
7.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1400
2400
24.0
14.6
14.6
0.31
2.6
LAD01-BRC20LR-L160-N-ZF
LAD01-BRC20LR-L160-N-ZF
LAD0
BRC20LR
20
LR:加长式无法兰螺纹型(加长,价高)
30
44
12.0
5.0
92.4
32
50
M5x8
63.4
M6x1
7.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1650
3000
30.0
23.8
23.8
0.47
2.6
LAD11-BRD20LR-L160-N-ZF
LAD11-BRD20LR-L160-N-ZF
LAD1
BRD20LR
20
LR:加长式无法兰螺纹型(加长,价高)
30
44
12.0
5.0
82.4
32
50
M5x8
63.4
M6x1
7.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1650
3000
30.0
23.8
23.8
0.47
2.6
LAD01-BRC25R0-L160-N-ZF
LAD01-BRC25R0-L160-N-ZF
LAD0
BRC25R0
25
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
40
48
12.5
7.0
88.0
35
35
M6x10
57.0
M6x1
11.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
1950
3200
36.8
22.8
22.8
0.45
3.6
LAD11-BRD25R0-L160-N-ZF
LAD11-BRD25R0-L160-N-ZF
LAD1
BRD25R0
25
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
40
48
12.5
7.0
78.0
35
35
M6x10
57.0
M6x1
11.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
1950
3200
36.8
22.8
22.8
0.45
3.6
LAD01-BRC25LR-L160-N-ZF
LAD01-BRC25LR-L160-N-ZF
LAD0
BRC25LR
25
LR:加长式无法兰螺纹型(加长,价高)
40
48
12.5
7.0
110.1
35
50
M6x10
79.1
M6x1
11.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
2600
4600
52.9
45.5
45.5
0.56
5.2
LAD11-BRD25LR-L160-N-ZF
LAD11-BRD25LR-L160-N-ZF
LAD1
BRD25LR
25
LR:加长式无法兰螺纹型(加长,价高)
40
48
12.5
7.0
100.1
35
50
M6x10
79.1
M6x1
11.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
2600
4600
52.9
45.5
45.5
0.56
5.2
LAD01-BRC30R0-L200-N-ZF
LAD01-BRC30R0-L200-N-ZF
LAD0
BRC30R0
30
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
45
60
16.0
9.0
109.0
40
40
M8x13
72.0
M6x1
10.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
2850
4800
67.2
43.2
43.2
0.91
5.2
LAD11-BRD30R0-L200-N-ZF
LAD11-BRD30R0-L200-N-ZF
LAD1
BRD30R0
30
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
45
60
16.0
9.0
99.0
40
40
M8x13
72.0
M6x1
10.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
2850
4800
67.2
43.2
43.2
0.91
5.2
LAD01-BRC30LR-L200-N-ZF
LAD01-BRC30LR-L200-N-ZF
LAD0
BRC30LR
30
LR:加长式无法兰螺纹型(加长,价高)
45
60
16.0
9.0
131.3
40
60
M8x13
94.3
M6x1
10.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
3600
6400
89.6
75.4
75.4
1.20
7.2
LAD11-BRD30LR-L200-N-ZF
LAD11-BRD30LR-L200-N-ZF
LAD1
BRD30LR
30
LR:加长式无法兰螺纹型(加长,价高)
45
60
16.0
9.0
121.3
40
60
M8x13
94.3
M6x1
10.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
3600
6400
89.6
75.4
75.4
1.20
7.2
LAD11-BRD35R0-L200-N-ZF
LAD11-BRD35R0-L200-N-ZF
LAD1
BRD35R0
35
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
55
70
18.0
9.5
109.0
50
50
M8x13
80.0
M6x1
15.0
15.6
34
29.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
3850
6200
105.4
62.0
62.0
1.50
7.2
LAD11-BRD35LR-L200-N-ZF
LAD11-BRD35LR-L200-N-ZF
LAD1
BRD35LR
35
LR:加长式无法兰螺纹型(加长,价高)
55
70
18.0
9.5
134.8
50
72
M8x13
105.8
M6x1
15.0
15.6
34
29.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
4800
8300
141.1
109.8
109.8
1.90
7.2
LAD11-BRD45R0-L255-N-ZF
LAD11-BRD45R0-L255-N-ZF
LAD1
BRD45R0
45
R0:无法兰螺纹型(标准长,加高)
70
86
20.5
14.0
138.2
60
60
M10x16.5
105.0
M8x1
18.5
16.0
45
38.0
105
14.0
20.0
17.5
22.5
6500
10500
236.3
137.8
137.8
2.30
12.3
LAD11-BRD45LR-L255-N-ZF
LAD11-BRD45LR-L255-N-ZF
LAD1
BRD45LR
45
LR:加长式无法兰螺纹型(加长,价高)
70
86
20.5
14.0
163.0
60
80
M10x16.5
129.8
M8x1
18.5
16.0
45
38.0
105
14.0
20.0
17.5
22.5
7700
13000
292.5
210.9
210.9
2.80
12.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表