BR35A B - 定位销-公差选择型·标准型/内螺纹型-小头平头型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br35a_b.prj},{NB=BR35AV-M-S-D13-P6-L13-H6},{SC=BR35AV},{TYPE=Standard type},{MQ=SUS304},{HARDNESS=Coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 5-8μm},{D1=13},{DT=M},{PT=S},{D=13},{P=6.00},{P1=[6:13/0.01]},{L=13},{L1=[13:28/1]},{H=6.0},{H1=[6:20/0.1]},{M=-},{MM=0},{C=2.0},{V=0},{PC=},{JD=},{RTC=},{CN=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
C
[mm]
V
[mm]
JDCC
JD加工尺寸
[mm]
BR35AK-M-S-D2-P1.5-L2-H3
BR35AK-M-S-D2-P1.5-L2-H3
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
-
0.1
0
0
BR35AK-M-S-D3-P1.5-L3-H3
BR35AK-M-S-D3-P1.5-L3-H3
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
-
0.5
0
0
BR35AK-M-S-D4-P2-L4-H3
BR35AK-M-S-D4-P2-L4-H3
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
-
1.0
0
0
BR35AK-M-S-D5-P2-L5-H3
BR35AK-M-S-D5-P2-L5-H3
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-
1.0
0
0
BR35AK-M-S-D6-P2-L6-H4
BR35AK-M-S-D6-P2-L6-H4
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-
1.0
0
0
BR35AK-M-S-D8-P3-L8-H6
BR35AK-M-S-D8-P3-L8-H6
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-
1.5
0
0
BR35AK-M-S-D10-P4-L10-H6
BR35AK-M-S-D10-P4-L10-H6
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-
2.0
0
0
BR35AK-M-S-D12-P5-L12-H6
BR35AK-M-S-D12-P5-L12-H6
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-
2.0
0
0
BR35AK-M-S-D13-P6-L13-H6
BR35AK-M-S-D13-P6-L13-H6
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-
2.0
0
0
BR35AK-M-S-D16-P10-L16-H7
BR35AK-M-S-D16-P10-L16-H7
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-
3.0
0
0
BR35AK-M-S-D20-P13-L20-H7
BR35AK-M-S-D20-P13-L20-H7
BR35AK
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-
3.0
0
0
BR35AR-M-S-D2-P1.5-L2-H3
BR35AR-M-S-D2-P1.5-L2-H3
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
2
-
0.1
0
0
BR35AR-M-S-D3-P1.5-L3-H3
BR35AR-M-S-D3-P1.5-L3-H3
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
3
-
0.5
0
0
BR35AR-M-S-D4-P2-L4-H3
BR35AR-M-S-D4-P2-L4-H3
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
4
-
1.0
0
0
BR35AR-M-S-D5-P2-L5-H3
BR35AR-M-S-D5-P2-L5-H3
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
5
-
1.0
0
0
BR35AR-M-S-D6-P2-L6-H4
BR35AR-M-S-D6-P2-L6-H4
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
-
1.0
0
0
BR35AR-M-S-D8-P3-L8-H6
BR35AR-M-S-D8-P3-L8-H6
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
-
1.5
0
0
BR35AR-M-S-D10-P4-L10-H6
BR35AR-M-S-D10-P4-L10-H6
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
-
2.0
0
0
BR35AR-M-S-D12-P5-L12-H6
BR35AR-M-S-D12-P5-L12-H6
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
-
2.0
0
0
BR35AR-M-S-D13-P6-L13-H6
BR35AR-M-S-D13-P6-L13-H6
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
13
-
2.0
0
0
BR35AR-M-S-D16-P10-L16-H7
BR35AR-M-S-D16-P10-L16-H7
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
-
3.0
0
0
BR35AR-M-S-D20-P13-L20-H7
BR35AR-M-S-D20-P13-L20-H7
BR35AR
标准型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
-
3.0
0
0
BR35AS-M-S-D2-P1.5-L2-H3
BR35AS-M-S-D2-P1.5-L2-H3
BR35AS
标准型
SKS3
-
-
2
-
0.1
0
0
BR35AS-M-S-D3-P1.5-L3-H3
BR35AS-M-S-D3-P1.5-L3-H3
BR35AS
标准型
SKS3
-
-
3
-
0.5
0
0
BR35AS-M-S-D4-P2-L4-H3
BR35AS-M-S-D4-P2-L4-H3
BR35AS
标准型
SKS3
-
-
4
-
1.0
0
0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表