피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BR PP-RCT Pressure pipe WATERTECplus
Bänninger
4 PP-RCT
4.01 Pipes
Pipes multi-layer
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_01_pipes/4_01_02/br_pp_rct_pipe_watertec_plus.prj},{NB=7F12114011_(High_100)},{ARTNR=7F12114011},{LOG=High},{L1=100},{D=63},{KE=8.6},{DN=50},{KDI=45.8},{SDR=7.4},{L=4.0},{GW=MIN},{VE1=20.0},{VE2=400},{RG=712},{PREIS=16.94},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Druckrohr},{GTIN=4041941077016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KE
e
[mm]
DN
[mm]
KDI
di
[mm]
SDR
ⁿ/ₐ
L
[m]
GW
Weight
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
7F12064011
7F12064011
20
2.8
15
14.4
7.4
4.0
100.0
3500
4041941076965
7F12074011
7F12074011
25
3.5
20
18.0
7.4
4.0
100.0
2300
4041941076972
7F12084011
7F12084011
32
4.4
25
23.2
7.4
4.0
60.0
1200
4041941076989
7F12094011
7F12094011
40
5.5
32
29.0
7.4
4.0
40.0
840
4041941076996
7F12104011
7F12104011
50
6.9
40
36.2
7.4
4.0
20.0
600
4041941077009
7F12114011
7F12114011
63
8.6
50
45.8
7.4
4.0
20.0
400
4041941077016
7F12124011
7F12124011
75
10.3
0
54.4
7.4
4.0
8.0
256
4041941077023
7F12134011
7F12134011
90
12.3
65
65.4
7.4
4.0
8.0
176
4041941077030
7F12144011
7F12144011
110
15.1
80
79.8
7.4
4.0
8.0
120
4041941077047
7F12154011
7F12154011
125
17.1
90
90.8
7.4
4.0
4.0
100
4041941077054
7F12174011
7F12174011
160
21.9
100
116.2
7.4
4.0
4.0
48
4041941077061
7F12194011
7F12194011
200
27.4
125
145.2
7.4
4.0
4.0
36
4041941077078
7F12215811
7F12215811
250
34.2
180
181.6
7.4
5.8
5.8
29
4041941077085
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성