bpk05 26 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·带内六角孔偏心型·圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bpk05_26.prj},{NB=BPK06-d6-PP},{CODE=BPK06},{TYPE=Standard Type/Eccentric cylindrical type with hexagon socket},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{MAT2=Stainless steel nozzle},{DD=6},{DDPOOL='6','8','10','10A','12','12A','16','18','20','20A','24','24A','30','30A','30B'},{MFQ=PP},{LINK=Website link},{PPATH=bpk05_26/assem/bpk05_26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT2
油嘴材质
ⁿ/ₐ
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
螺距
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
EE
偏心量e
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
C1
基本额定负荷 C(KN)
ⁿ/ₐ
C01
基本额定负荷 Co(KN)
ⁿ/ₐ
F0
最大容许负荷 Fo(kN)
ⁿ/ₐ
F1
轨迹表面负荷容量/圆柱型外圈KN
ⁿ/ₐ
F2
轨迹表面负荷容量/球面型外圈KN
ⁿ/ₐ
N1
极限转速min^-1
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
BPK05-d6-PP
BPK05
标准型/带内六角孔偏心型/圆柱型
GCr15
SUJ2
铜油嘴
0/-0.015
16
0/-0.008
6
1.00
11
12.0
28
0
9
0.25
3
0.5
11
3.59
3.58
2.11
3.43
1.08
25000
18.5
BPK06-d6-PP
BPK06
标准型/带内六角孔偏心型/圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
不锈钢油嘴
0/-0.015
16
0/-0.008
6
1.00
11
12.0
28
0
9
0.25
3
0.5
11
3.59
3.58
2.11
3.43
1.08
25000
18.5
BPK25-d6-PP
BPK25
标准型/带内六角孔偏心型/球面型
GCr15
SUJ2
铜油嘴
0/-0.015
16
0/-0.05
6
1.00
11
12.0
28
0
9
0.25
3
0.5
11
3.59
3.58
2.11
3.43
1.08
25000
18.5
BPK26-d6-PP
BPK26
标准型/带内六角孔偏心型/球面型
9Cr18Mo
SUS440C
不锈钢油嘴
0/-0.015
16
0/-0.05
6
1.00
11
12.0
28
0
9
0.25
3
0.5
11
3.59
3.58
2.11
3.43
1.08
25000
18.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表