피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
각형 너트 무예압 타입 BNT형
THK
이송나사
볼나사
볼나사
표준리드 정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_lead_prec_gbs/rectangluar_bnt_asmtab.prj},{NB=BNT2505-2.6RRG1+45LC0_000},{TP=BNT series},{MN=BNT2505-2.6},{MN2=BNT 2505-2.6},{QZ=},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{EL=980.000},{L=35.000},{D=25},{E=49.000},{E1=53.000},{F=20.000},{F1=23.000},{N=7.000},{H=10.000},{E2=13.000},{A=G1/C0},{PN=0.000},{G1C0=800.000},{G1C5=700.000},{G2C0=1000.000},{G2C5=1000.000},{G2C7=1000.000},{Q=0.000},{PPATH=rectangular_bnt_asmtpl.prj},{SEM=0},{LEAD=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
OL
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BNT1404-3.6RRG1+45LC0
BNT1404-3.6
Overall thread lenght is ...
45.000
-
BNT1405-2.6RRG1+45LC0
BNT1405-2.6
Overall thread lenght is ...
45.000
-
BNT1605-2.6RRG1+46LC0
BNT1605-2.6
Overall thread lenght is ...
46.000
-
BNT1808-3.6RRG1+72LC0
BNT1808-3.6
Overall thread lenght is ...
72.000
-
BNT2005-2.6RRG1+45LC0
BNT2005-2.6
Overall thread lenght is ...
45.000
-
BNT2010-2.6RRG1+78LC0
BNT2010-2.6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
78.000
-
BNT2505-2.6RRG1+45LC0
BNT2505-2.6
Overall thread lenght is ...
45.000
-
BNT2510-5.3RRG1+114LC0
BNT2510-5.3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
114.000
-
BNT2806-2.6RRG1+54LC0
BNT2806-2.6
Overall thread lenght is ...
54.000
-
BNT2806-5.3RRG1+79LC0
BNT2806-5.3
Overall thread lenght is ...
79.000
-
BNT3210-2.6RRG1+84LC0
BNT3210-2.6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
84.000
-
BNT3210-5.3RRG1+114LC0
BNT3210-5.3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
114.000
-
BNT3610-2.6RRG1+84LC0
BNT3610-2.6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
84.000
-
BNT3610-5.3RRG1+116LC0
BNT3610-5.3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
116.000
-
BNT4512-5.3RRG1+135LC0
BNT4512-5.3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
135.000
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성