피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 6783 - Prevailing torque type hex flange lock nuts with polyamide insert (DIN 6926; ISO 7043), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 6783 Prevailing torque type hex flange lock nuts with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_6783/bn_6783.prj},{NB=BN 6783 1793543 prevailing torque type hex flange lock nut M8},{CNSORDERNO=1793543},{BNARTNR=1793543},{BNNORM1=DIN 6926},{BNNORM2=ISO 7043},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{P=1.250},{C=1.200},{DC=17.900},{M=11.100},{M1=7.600},{S=13.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
C
Flange thickness min.
[mm]
DC
Flange diameter max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 6783 1793535 prevailin...
1793535
DIN 6926
ISO 7043
Steel 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
1.000
11.800
7.100
4.700
8.000
BN 6783 1602942 prevailin...
1602942
DIN 6926
ISO 7043
Steel 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
1.100
14.200
9.100
5.700
10.000
BN 6783 1793543 prevailin...
1793543
DIN 6926
ISO 7043
Steel 8
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
1.200
17.900
11.100
7.600
13.000
BN 6783 1602950 prevailin...
1602950
DIN 6926
ISO 7043
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
1.500
21.800
13.500
9.600
15.000
BN 6783 1793551 prevailin...
1793551
DIN 6926
ISO 7043
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
1.800
26.000
16.100
11.600
18.000
BN 6783 1602969 prevailin...
1602969
DIN 6926
ISO 7043
Steel 8
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
2.400
34.500
20.300
15.300
24.000
BN 6783 1793578 prevailin...
1793578
DIN 6926
ISO 7043
Steel 8
zinc plated blue
20.000
17.294
2.500
3.000
42.800
24.800
18.900
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성