피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 592 - Circlips for shafts (DIN 6799), spring bronze, plain, bulk
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 592, BN 593 Circlips for shafts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_592_593/bn_592.prj},{NB=BN 592 1227912 circlip for shafts 5},{CNSORDERNO=1227912},{BNARTNR=1227912},{BNNORM1=DIN 6799},{BNMAT=Federbronze},{CNSMAT=Federbronze},{BNSURFACE=blank lose},{D1=5.000},{D2=11.300},{S=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
BN 592 1227858 circlip fo...
1227858
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
1.200
3.250
0.300
BN 592 1227866 circlip fo...
1227866
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
1.500
4.250
0.400
BN 592 1227874 circlip fo...
1227874
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
1.900
4.800
0.500
BN 592 1227882 circlip fo...
1227882
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
2.300
6.300
0.600
BN 592 1227890 circlip fo...
1227890
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
3.200
7.300
0.600
BN 592 1227904 circlip fo...
1227904
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
4.000
9.300
0.700
BN 592 1227912 circlip fo...
1227912
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
5.000
11.300
0.700
BN 592 1227920 circlip fo...
1227920
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
6.000
12.300
0.700
BN 592 1227939 circlip fo...
1227939
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
7.000
14.300
0.900
BN 592 1227947 circlip fo...
1227947
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
8.000
16.300
1.000
BN 592 1227955 circlip fo...
1227955
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
9.000
18.800
1.100
BN 592 1227963 circlip fo...
1227963
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
10.000
20.400
1.200
BN 592 1227971 circlip fo...
1227971
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
12.000
23.400
1.300
BN 592 1227998 circlip fo...
1227998
DIN 6799
Spring bronze
plain bulk
15.000
29.400
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성