피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 59 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zinc plated yellow
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 55, BN 57, BN 20236, BN 59, BN 21201, BN 61, BN 20543, BN 20544 Hex head bolts partially threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_55_57_20236_59_21201_61_20543_20544/bn_59.prj},{NB=BN 59 1053418 hex head bolt M12x45},{CNSORDERNO=1053418},{BNARTNR=1053418},{BNNORM1=DIN 931},{BNNORM2=ISO 4014},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=verzinkt-gelb },{D=12.000},{P=1.750},{L=45.000},{BX1=30.000},{BX2=36.000},{BX3=49.000},{C=0.600},{DA=13.700},{DS=11.730},{DW=17.400},{E=21.100},{K=7.500},{R=0.600},{S=19.000},{A=5.250},{X=4.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
BX1
B for L <= 125
[mm]
BX2
B for 125<L<=200
[mm]
BX3
B for L > 200
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
[mm]
LS
Shank length min.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DS
Shank diameter min.
[mm]
DW
min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
A
Distance
[mm]
BN 59 1052616 hex head bo...
1052616
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
5.000
4.019
0.800
30.000
16.000
16.000
22.000
0.000
14.000
10.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 59 1052624 hex head bo...
1052624
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
5.000
4.019
0.800
35.000
16.000
16.000
22.000
0.000
19.000
15.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 59 1052632 hex head bo...
1052632
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
5.000
4.019
0.800
40.000
16.000
16.000
22.000
0.000
24.000
20.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 59 1096664 hex head bo...
1096664
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
5.000
4.019
0.800
45.000
16.000
16.000
22.000
0.000
29.000
25.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 59 1096672 hex head bo...
1096672
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
5.000
4.019
0.800
50.000
16.000
16.000
22.000
0.000
34.000
30.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 59 1052772 hex head bo...
1052772
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
18.000
24.000
0.000
12.000
7.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1052780 hex head bo...
1052780
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
18.000
24.000
0.000
17.000
12.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1052799 hex head bo...
1052799
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
18.000
24.000
0.000
22.000
17.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1052802 hex head bo...
1052802
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
45.000
18.000
18.000
24.000
0.000
27.000
22.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1096680 hex head bo...
1096680
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
18.000
24.000
0.000
32.000
27.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1096702 hex head bo...
1096702
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
55.000
18.000
18.000
24.000
0.000
37.000
32.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1096710 hex head bo...
1096710
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
18.000
24.000
0.000
42.000
37.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1096729 hex head bo...
1096729
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
65.000
18.000
18.000
24.000
0.000
47.000
42.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1096737 hex head bo...
1096737
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
70.000
18.000
18.000
24.000
0.000
52.000
47.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1096745 hex head bo...
1096745
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
80.000
18.000
18.000
24.000
0.000
62.000
57.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 1096753 hex head bo...
1096753
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
90.000
18.000
18.000
24.000
0.000
72.000
67.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 3092510 hex head bo...
3092510
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
6.000
4.773
1.000
100.000
18.000
18.000
24.000
0.000
82.000
77.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 59 8200173 hex head bo...
8200173
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
8.000
6.466
1.250
30.000
26.250
22.000
28.000
0.000
3.750
2.188
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 59 1053035 hex head bo...
1053035
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
8.000
6.466
1.250
35.000
22.000
22.000
28.000
0.000
13.000
6.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 59 1053043 hex head bo...
1053043
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
22.000
28.000
0.000
18.000
11.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 59 1053051 hex head bo...
1053051
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
8.000
6.466
1.250
45.000
22.000
22.000
28.000
0.000
23.000
16.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 59 1053078 hex head bo...
1053078
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
8.000
6.466
1.250
50.000
22.000
22.000
28.000
0.000
28.000
21.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 59 1428578 hex head bo...
1428578
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
8.000
6.466
1.250
55.000
22.000
22.000
28.000
0.000
33.000
26.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 59 1428586 hex head bo...
1428586
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
22.000
28.000
0.000
38.000
31.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 59 1428594 hex head bo...
1428594
DIN 931
ISO 4014
Steel 8.8
zinc plated yellow
8.000
6.466
1.250
65.000
22.000
22.000
28.000
0.000
43.000
36.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN EN ISO 4032 - Hex nut, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
BN 311 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1984 - Hex nuts type 1 (ISO 4032; ~DIN 934), cl. 8, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
BN 41200 - Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
16.05.2024
S330 - Turned short nuts
RCM
27.11.2019
BN 623 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), stainless s...
Bossard Catalog
20.02.2024
CHQWB BOLT - Mounting Bolt for CHQWB
SMC
26.09.2023
CH_KGB BOLT - Mounting Bolt
SMC
28.09.2023
BN 57 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20236 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 61 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8 U, h...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 115 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성