피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 55727 - Threaded inserts self-cutting with chip reservoir, short
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.300 Threaded inserts for light metal and plastic materials
02.300.300.10 Threaded inserts self-cutting
BN 55727 Threaded inserts self-cutting
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_300/02_300_300_10/bn_55727/bn_55727.prj},{NB=9014109},{BNARTNR=9014109},{BNARTNR1=9014109},{BN=55727},{BNNORM1=FASTEKS® FTI-SC 37/38},{BZC=FTI37M6},{BNMAT=INOX 1.4305},{D=M6},{NDM=5.000},{L=8},{MATVIS=Stainless steel 1.4305},{D1=10.0},{P=1.25},{PX=1.250},{T=10},{DD=9.5–9.6},{DD1=9.3–9.6},{W=2.00},{W1=3.00},{W2=2.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D
Plastic
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
T
min.
[mm]
DD
Metal
[mm]
DD1
Plastic
[mm]
W
Light alloys
[mm]
W1
Cast iron
[mm]
W2
Plastic
[mm]
9014107
9014107
9014107
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI37M4SS43
Stainless steel 1.4305
M4
6
6.5
0.80
8
6.1–6.2
6–6.2
1.30
1.95
1.63
9014112
9014112
9014112
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI38M4SS43
Stainless steel 1.4305
M4
8
6.5
0.80
8
6.1–6.2
6–6.2
1.30
1.95
1.63
9014108
9014108
9014108
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI37M5SS43
Stainless steel 1.4305
M5
7
8.0
1.00
9
7.6–7.7
7.4–7.7
1.60
2.40
2.00
9014113
9014113
9014113
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI38M5SS43
Stainless steel 1.4305
M5
10
8.0
1.00
9
7.6–7.7
7.4–7.7
1.60
2.40
2.00
9014109
9014109
9014109
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI37M6SS43
Stainless steel 1.4305
M6
8
10.0
1.25
10
9.5–9.6
9.3–9.6
2.00
3.00
2.50
9014114
9014114
9014114
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI38M6SS43
Stainless steel 1.4305
M6
12
10.0
1.25
10
9.5–9.6
9.3–9.6
2.00
3.00
2.50
9014110
9014110
9014110
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI37M8SS43
Stainless steel 1.4305
M8
9
12.0
1.50
11
11.3–11.5
11.1–11.5
2.40
3.60
3.00
9014115
9014115
9014115
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI38M8SS43
Stainless steel 1.4305
M8
14
12.0
1.50
11
11.3–11.5
11.1–11.5
2.40
3.60
3.00
9014111
9014111
9014111
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI37M10SS43
Stainless steel 1.4305
M10
10
14.0
1.50
13
13.3–13.5
13.1–13.5
2.80
4.20
3.50
9014116
9014116
9014116
FASTEKS® FTI-SC 37/38
FTI38M10SS43
Stainless steel 1.4305
M10
18
14.0
1.50
13
13.3–13.5
13.1–13.5
2.80
4.20
3.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성