카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37956 - Self-cutting thread inserts with cutting hole, for light metals, thermoplastics and thermoset plastics (FASTEKS® FTI SC-07/08), stainless steel 1.4305
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.300 Threaded inserts for light metal and plastic materials
02.300.300.10 Threaded inserts self-cutting
BN 37956 Threaded inserts self-cutting
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_300/02_300_300_10/bn_37956/bn_37956.prj},{NB=3794772},{BNARTNR=3794772},{BNARTNR1=300178176},{BN=37956},{BNNORM1=FASTEKS® FTI SC-07/08},{BZC=FTI07M8},{BNMAT=INOX 1.4305},{D=M8},{NDM=8.000},{L=9},{MATVIS=Stainless steel 1.4305},{D1=12.0},{P=1.50},{PX=1.500},{T=11},{DD=11.3–11.5},{DD1=11.1–11.3},{W=2.40},{W1=3.60},{W2=3.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D
Plastic
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
PX
ⁿ/ₐ
T
min.
[mm]
DD
Metal
[mm]
DD1
Plastic
[mm]
W
Light alloys
[mm]
W1
Cast iron
[mm]
W2
Plastic
[mm]
3794716
3794716
300178172
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M3SS43
Stainless steel 1.4305
M3
4
5.0
0.60
0.500
6
4.7–4.8
4.6–4.7
1.00
1.50
1.25
9013735
9013735
9013735
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M3SS43
Stainless steel 1.4305
M3
6
5.0
0.60
0.500
8
4.7–4.8
4.6–4.7
1.00
1.50
1.25
3794553
3794553
300178173
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M4SS43
Stainless steel 1.4305
M4
6
6.5
0.80
0.750
8
6.1–6.2
6–6.1
1.30
1.95
1.63
3930388
3930388
300201134
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M4SS43
Stainless steel 1.4305
M4
8
6.5
0.80
0.750
10
6.1–6.2
6–6.1
1.30
1.95
1.63
3795035
3795035
300178174
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M5SS43
Stainless steel 1.4305
M5
7
8.0
1.00
1.000
9
7.6–7.7
7.4–7.6
1.60
2.40
2.00
9013737
9013737
9013737
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M5SS43
Stainless steel 1.4305
M5
10
8.0
1.00
1.000
13
7.6–7.7
7.4–7.6
1.60
2.40
2.00
3794753
3794753
300178175
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M6SS43
Stainless steel 1.4305
M6
8
10.0
1.25
1.250
10
9.5–9.6
9.3–9.5
2.00
3.00
2.50
9013738
9013738
9013738
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M6SS43
Stainless steel 1.4305
M6
12
10.0
1.25
1.250
15
9.5–9.6
9.3–9.5
2.00
3.00
2.50
3794772
3794772
300178176
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M8SS43
Stainless steel 1.4305
M8
9
12.0
1.50
1.500
11
11.3–11.5
11.1–11.3
2.40
3.60
3.00
9013739
9013739
9013739
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M8SS43
Stainless steel 1.4305
M8
14
12.0
1.50
1.500
17
11.3–11.5
11.1–11.3
2.40
3.60
3.00
9013715
9013715
9013715
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M10SS43
Stainless steel 1.4305
M10
10
14.0
1.50
1.500
13
13.3–13.5
13.1–13.3
2.80
4.20
3.50
9013740
9013740
9013740
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M10SS43
Stainless steel 1.4305
M10
18
14.0
1.50
1.500
22
13.3–13.5
13.1–13.3
2.80
4.20
3.50
9013716
9013716
9013716
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M12SS43
Stainless steel 1.4305
M12
12
16.0
1.75
1.500
15
15.2–15.4
15–15.2
3.20
4.80
4.00
9013741
9013741
9013741
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M12SS43
Stainless steel 1.4305
M12
22
16.0
1.75
1.500
26
15.2–15.4
15–15.2
3.20
4.80
4.00
9013717
9013717
9013717
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M14SS43
Stainless steel 1.4305
M14
14
18.0
2.00
2.000
17
17.2–17.4
17–17.2
3.60
5.40
4.50
9013742
9013742
9013742
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M14SS43
Stainless steel 1.4305
M14
24
18.0
2.00
2.000
28
17.2–17.4
17–17.2
3.60
5.40
4.50
9013718
9013718
9013718
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI07M16SS43
Stainless steel 1.4305
M16
14
20.0
2.00
2.000
17
19.2–19.4
19–19.2
4.00
6.00
5.00
9013743
9013743
9013743
FASTEKS® FTI SC-07/08
FTI08M16SS43
Stainless steel 1.4305
M16
24
20.0
2.00
2.000
28
19.2–19.4
19–19.2
4.00
6.00
5.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성