품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33018 - Pozi pan head self-drilling screws form Z, fully threaded (DIN 7504 M), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 33018 Pozi pan head self-drilling screws form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_33018/bn_33018.prj},{NB=BN 33018 5812950 cross recessed pan head self-drilling screw ST 3.5x13},{CNSORDERNO=5812950},{BNARTNR=5812950},{BNNORM1=DIN 7504 M},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D1=3.5},{L=13.0},{P=1.3},{A1=1.3},{D2=7.00},{K=2.60},{DRIVE=2},{R=0.500},{RF=5.400},{M=3.90},{T=1.900},{Y=2.500},{DA=4.100},{S1=1,3-2,25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Nominal thread diameter ST
[mm]
L
Nominal length
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
D2
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
DRIVE
Cross recess Z (Pozidriv)
ⁿ/ₐ
M
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
S1
Sheet thickness (s)
[mm]
BN 33018 5812950 cross re...
5812950
DIN 7504 M
Stainless steel A2
3.5
13.0
1.3
7.00
2.60
2
3.90
1,3-2,25
BN 33018 5812960 cross re...
5812960
DIN 7504 M
Stainless steel A2
3.5
16.0
1.3
7.00
2.60
2
3.90
1,3-2,25
BN 33018 5812970 cross re...
5812970
DIN 7504 M
Stainless steel A2
3.5
19.0
1.3
7.00
2.60
2
3.90
1,3-2,25
BN 33018 5812980 cross re...
5812980
DIN 7504 M
Stainless steel A2
3.5
25.0
1.3
7.00
2.60
2
3.90
1,3-2,25
BN 33018 5812990 cross re...
5812990
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.2
13.0
1.4
8.00
3.10
2
4.40
1,4-3
BN 33018 5813000 cross re...
5813000
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.2
16.0
1.4
8.00
3.10
2
4.40
1,4-3
BN 33018 5813010 cross re...
5813010
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.2
19.0
1.4
8.00
3.10
2
4.40
1,4-3
BN 33018 5813020 cross re...
5813020
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.2
25.0
1.4
8.00
3.10
2
4.40
1,4-3
BN 33018 5813030 cross re...
5813030
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.2
32.0
1.4
8.00
3.10
2
4.40
1,4-3
BN 33018 5813040 cross re...
5813040
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.8
16.0
1.6
9.50
3.70
2
4.90
1,6-4,4
BN 33018 5813050 cross re...
5813050
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.8
19.0
1.6
9.50
3.70
2
4.90
1,6-4,4
BN 33018 5813060 cross re...
5813060
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.8
25.0
1.6
9.50
3.70
2
4.90
1,6-4,4
BN 33018 5813070 cross re...
5813070
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.8
32.0
1.6
9.50
3.70
2
4.90
1,6-4,4
BN 33018 5813080 cross re...
5813080
DIN 7504 M
Stainless steel A2
4.8
38.0
1.6
9.50
3.70
2
4.90
1,6-4,4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성