카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3048 - Clamping levers with brass boss and tapped blind hole (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.10 Lever handles with internal thread
BN 3048 Clamping levers with brass boss and tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_10/bn_3048/bn_3048.prj},{NB=BN 3048 3837092 clamping lever with brass boss and tapped blind hole 43},{BNARTNR=3837092},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid verstärkt},{BNSURFACE=schwarz },{R=43},{L=50},{H=21.5},{D=15},{KLEINH=19.0},{H2=9},{H3=1},{D3=7},{D1=M 5},{Q1=10},{NENN=43},{X1=5},{P=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
R
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
KLEINH
h
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
D3
d3
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
Q1
q1
[mm]
BN 3048 3837092 clamping ...
3837092
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
43
50
21.5
15
19.0
9
1
7
M 5
10
BN 3048 3837093 clamping ...
3837093
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
43
50
21.5
15
19.0
9
1
7
M 6
10
BN 3048 3837094 clamping ...
3837094
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
68
78
36.0
21
28.5
11
2
10
M 6
10
BN 3048 3837095 clamping ...
3837095
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
68
78
36.0
21
28.5
11
2
10
M 8
15
BN 3048 3837096 clamping ...
3837096
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
83
93
40.0
24
34.0
18
2
13
M 6
10
BN 3048 3837097 clamping ...
3837097
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
83
93
40.0
24
34.0
18
2
13
M 8
15
BN 3048 3837098 clamping ...
3837098
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
83
93
40.0
24
34.0
18
2
13
M 10
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성