카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25566 - Blind rivet nuts small countersunk head, knurled shank, open end (FASTEKS® FILKO AVRKS), steel, zinc plated with thick layer passivation
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25566 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25566/bn_25566.prj},{NB=3826145 (10.5)},{BNARTNR=3826145},{BNARTNR1=300154607},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO AVRKS},{BZC=M5 AVRKS ST},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert},{GW=M5},{NDM=5},{FORM=1},{K=0.50},{K1=0.5-3.0},{H=7.2},{D1=7.2},{D=7.9},{S=0.5},{L=12.0},{A1A=0.50},{A1B=3.00},{A2=7.20},{A3=7.90},{A4=0.60},{A5=12.00},{A6=5.90},{A7=5.75},{A8=0.55},{A9=4.13},{A10=0.50},{A11=0.89},{A12=0.50},{A13A=10.60},{A13B=8.10},{A14A=10.00},{A14B=9.00},{A15=0.55},{A17=0.80},{A21=0.00},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3826340
3826340
300153518
FASTEKS® FILKO AVRKS
M4 AVRKS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
0.3-2.0
6.4
6.4
7.1
0.5
10.5
3826145
3826145
300154607
FASTEKS® FILKO AVRKS
M5 AVRKS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
0.5-3.0
7.2
7.2
7.9
0.5
12.0
3826107
3826107
300155602
FASTEKS® FILKO AVRKS
M6 AVRKS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
0.5-3.0
9.5
9.5
10.2
0.6
14.0
3825419
3825419
300159305
FASTEKS® FILKO AVRKS
M8 AVRKS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
0.5-3.0
10.5
10.5
11.3
0.6
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성