피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21219 - Wing screws with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® CWN-p), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.20 Wing knobs
BN 21219 Wing screws with threaded stud, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_20/bn_21219/bn_21219.prj},{NB=BN 21219 3619730 wing nut 8614},{CNSORDERNO=3619730},{BNARTNR=3619730},{BNNORM1=Elesa® CWN-p},{CNSMAT=Thermoplast},{BNMAT=Thermoplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=8614},{DESCRIPTION=CWN.32 p-M6x25},{DIM01=32},{DIM02=16.5},{DIM03=12.0},{DIM04=3.5},{DIM05=6.0},{DIM06=M6},{DIM07=25},{WEIGHT=13},{NDM=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
b
[mm]
DIM06
d 6g
ⁿ/ₐ
DIM07
l
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
[g]
BN 21219 3619726 wing nut...
3619726
Elesa® CWN-p
Thermoplastic
black
8611
CWN.32 p-M6x10
32
16.5
12.0
3.5
6.0
M6
10
8
BN 21219 3619728 wing nut...
3619728
Elesa® CWN-p
Thermoplastic
black
8612
CWN.32 p-M6x16
32
16.5
12.0
3.5
6.0
M6
16
9
BN 21219 3619729 wing nut...
3619729
Elesa® CWN-p
Thermoplastic
black
8613
CWN.32 p-M6x20
32
16.5
12.0
3.5
6.0
M6
20
11
BN 21219 3619730 wing nut...
3619730
Elesa® CWN-p
Thermoplastic
black
8614
CWN.32 p-M6x25
32
16.5
12.0
3.5
6.0
M6
25
13
BN 21219 3619731 wing nut...
3619731
Elesa® CWN-p
Thermoplastic
black
8662
CWN.40 p-M8x16
40
21.0
13.5
4.5
6.5
M8
16
12
BN 21219 3619732 wing nut...
3619732
Elesa® CWN-p
Thermoplastic
black
8663
CWN.40 p-M8x20
40
21.0
13.5
4.5
6.5
M8
20
14
BN 21219 3619733 wing nut...
3619733
Elesa® CWN-p
Thermoplastic
black
8664
CWN.40 p-M8x25
40
21.0
13.5
4.5
6.5
M8
25
17
BN 21219 3619734 wing nut...
3619734
Elesa® CWN-p
Thermoplastic
black
8665
CWN.40 p-M8x30
40
21.0
13.5
4.5
6.5
M8
30
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성