피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20202 - Spring plungers with ball and hex socket (HALDER EH 22030.), stainless steel 1.4305, increased spring pressure
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 20201, BN 20202 Spring plungers with ball and hex socket
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_20201_20202/bn_20202_asmtab.prj},{NB=BN 20202 3354163 spring plunger M8 (1.5)},{CNSORDERNO=3354163},{BNARTNR=3354163},{BNARTNR1=300209586},{BNNORM1=HALDER EH 22030.},{CNSMAT=INOX 1.4305 - Kugel und Feder INOX},{BNMAT=INOX 1.4305 - Kugel und Feder INOX},{BNSURFACE=},{BESTNR=22030.0248},{AUS=verstärkte Federkraft},{D1=M8},{DNDM=8},{DKDM=6.466},{D2=4.5},{L=18},{S=1.5},{SW=4.0},{F1=36.0},{F2=62.0},{G=4.2},{A=2.000},{AA=120.000},{SWS=4.6188},{SWT=4.000},{B=2.4855},{BB=60.000},{BR=31.000},{PPATH=bn_20202_asmtpl.prj},{S1=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring pressure~
[N]
F2
Spring pressure~
[N]
G
Weight
[g]
BN 20202 3354161 spring p...
3354161
300156157
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0245
increased spring pressure
M5
3.0
14
2.5
15.0
22.0
1.2
BN 20202 3354162 spring p...
3354162
300152374
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0246
increased spring pressure
M6
3.5
15
3.0
19.0
28.0
1.9
BN 20202 3354163 spring p...
3354163
300209586
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0248
increased spring pressure
M8
4.5
18
4.0
36.0
62.0
4.2
BN 20202 3354164 spring p...
3354164
300149646
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0250
increased spring pressure
M10
6.0
23
5.0
57.0
104.0
8.2
BN 20202 3354165 spring p...
3354165
300149647
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0252
increased spring pressure
M12
8.0
26
6.0
61.0
110.0
13
BN 20202 7900021 spring p...
7900021
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0256
increased spring pressure
M16
10.0
33
8.0
68.0
142.0
33
BN 20202 7900020 spring p...
7900020
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0260
increased spring pressure
M20
12.0
43
10.0
84.0
166.0
66
BN 20202 3832784 spring p...
3832784
300201083
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0264
increased spring pressure
M24
15.0
48
12.0
127.0
237.0
107
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성