피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 10766 - Hex weld nuts (DIN 929), stainless steel A4
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.500 Welding technology
02.500.100 Welding nuts
02.500.100.10 Weld nuts
BN 31, BN 10766 Hex weld nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_500/02_500_100/02_500_100_10/bn_31_10766/bn_10766.prj},{NB=BN 10766 1716530 hex weld nut M6},{CNSORDERNO=1716530},{BNARTNR=1716530},{BNNORM1=DIN 929},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{B=0.900},{D2=8.000},{D3=8.000},{D4=6.300},{E=12.020},{H1=0.750},{H2=0.400},{M=5.000},{S=11.000},{VER=DIN 13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
Boundary dimensions +- 0.3
[mm]
D2
Diameter d11
[mm]
D3
Diameter H13
[mm]
D4
Diameter max.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
H1
Boundary dimensions -0.2
[mm]
H2
Boundary dimensions -0.15
[mm]
M
Overall height h14
[mm]
S
Width across flat h13
[mm]
BN 10766 1715429 hex weld...
1715429
DIN 929
Stainless steel A4
3.000
2.459
0.500
0.800
4.500
4.500
3.150
8.150
0.550
0.250
3.000
7.500
BN 10766 1716093 hex weld...
1716093
DIN 929
Stainless steel A4
4.000
3.242
0.700
0.800
6.000
6.000
4.200
9.830
0.650
0.350
3.500
9.000
BN 10766 1716328 hex weld...
1716328
DIN 929
Stainless steel A4
5.000
4.134
0.800
0.800
7.000
7.000
5.250
10.950
0.700
0.400
4.000
10.000
BN 10766 1716530 hex weld...
1716530
DIN 929
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
0.900
8.000
8.000
6.300
12.020
0.750
0.400
5.000
11.000
BN 10766 1716581 hex weld...
1716581
DIN 929
Stainless steel A4
8.000
6.647
1.250
1.000
10.500
10.500
8.400
15.380
0.900
0.500
6.500
14.000
BN 10766 1716654 hex weld...
1716654
DIN 929
Stainless steel A4
10.000
8.376
1.500
1.250
12.500
12.500
10.500
18.740
1.150
0.650
8.000
17.000
BN 10766 3212509 hex weld...
3212509
DIN 929
Stainless steel A4
12.000
10.106
1.750
1.250
14.800
14.800
12.600
20.910
1.400
0.800
10.000
19.000
BN 10766 3212511 hex weld...
3212511
DIN 929
Stainless steel A4
16.000
13.835
2.000
1.500
18.800
18.800
16.800
26.510
1.800
1.000
13.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성