您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0024 - Bügelgriffe mit Sacklochgewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0024.prj},{NB=BK38.0024.12006},{SHA256=2MnQ/2peQJjS6LfQF4uPS/3DNWZbKnWvFWuDUpy63z8=},{INAME=bk38_0024_12006},{NAME=bk38_0024_12006},{ID=bk38_0024_12006},{ARTNR=BK38.0024.12006},{DESC=Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung},{D=16.0},{H=50},{D1=M 6},{B=25},{L=134.0},{I=120}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
B
Breite (B)
[mm]
L
Grifflänge (L)
[mm]
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
BK38.0024.08605
BK38.0024.08605
Bügelgriffe mit Sacklochg...
12.5
40
M 5
20
98.5
86
BK38.0024.08606
BK38.0024.08606
Bügelgriffe mit Sacklochg...
12.5
40
M 6
20
98.5
86
BK38.0024.09405
BK38.0024.09405
Bügelgriffe mit Sacklochg...
12.5
40
M 5
20
106.5
94
BK38.0024.09406
BK38.0024.09406
Bügelgriffe mit Sacklochg...
12.5
40
M 6
20
106.5
94
BK38.0024.11705
BK38.0024.11705
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 5
25
134.0
117
BK38.0024.11706
BK38.0024.11706
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 6
25
134.0
117
BK38.0024.11708
BK38.0024.11708
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 8
25
134.0
117
BK38.0024.12005
BK38.0024.12005
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 5
25
134.0
120
BK38.0024.12006
BK38.0024.12006
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 6
25
134.0
120
BK38.0024.12008
BK38.0024.12008
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 8
25
134.0
120
BK38.0024.13205
BK38.0024.13205
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 5
25
148.0
132
BK38.0024.13206
BK38.0024.13206
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 6
25
148.0
132
BK38.0024.13208
BK38.0024.13208
Bügelgriffe mit Sacklochg...
16.0
50
M 8
25
148.0
132
BK38.0024.15006
BK38.0024.15006
Bügelgriffe mit Sacklochg...
18.0
58
M 6
29
168.0
150
BK38.0024.15008
BK38.0024.15008
Bügelgriffe mit Sacklochg...
18.0
58
M 8
29
168.0
150
BK38.0024.15010
BK38.0024.15010
Bügelgriffe mit Sacklochg...
18.0
58
M 10
29
168.0
150
BK38.0024.16006
BK38.0024.16006
Bügelgriffe mit Sacklochg...
13.5
51
M 6
20
173.0
160
BK38.0024.17908
BK38.0024.17908
Bügelgriffe mit Sacklochg...
18.0
58
M 8
29
197.0
179
BK38.0024.17910
BK38.0024.17910
Bügelgriffe mit Sacklochg...
18.0
58
M 10
29
197.0
179
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表