BJF91 92 - 带座轴承·引导式法兰型·背向组合向心轴承+深沟球轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bjf91_92.prj},{NB=BJF91-7002-N-L60},{CODE=BJF91},{TYPE1=zuhexing},{MAT=SUJ2},{MAT1=S45C},{SUR1=fahei},{MAT2=SCM435},{SUR2=fahei},{TYPE=7002},{TYPEPOOL='7002','7003','7004','7005','7006','7007','7008','7009','7010'},{GB=N},{L=60},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
向心轴承深沟球轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座内圈用调整环油封用盖板O型圈用盖板内圈固定用套环材质
ⁿ/ₐ
SUR1
固定座内圈用调整环油封用盖板O型圈用盖板内圈固定用套环表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
盖板固定用螺丝材质
ⁿ/ₐ
SUR2
盖板固定用螺丝表面处理
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
D
最小单位1
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
TYPE2
深沟滚珠轴承型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1g6
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
CD2
⑤⑥盖板用D2
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
PPCCDD
p.c.d
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
STT
St
[mm]
FJYG
附件油封
ⁿ/ₐ
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RTT
Rt
[mm]
R
r
[mm]
FJOXQ
附件O型圈
ⁿ/ₐ
LS
盖板固定用螺栓
ⁿ/ₐ
DW1
内圈用调整环外径
[mm]
DN
内圈用调整环内径
[mm]
V
长度V
ⁿ/ₐ
DW2
固定用轴环外径
[mm]
DN2
固定用轴环内径
[mm]
LC
长度
[mm]
DW3
固定用轴环二 外径
[mm]
DN3
固定用轴环二 内径
[mm]
LC1
固定用轴环二 长度
[mm]
BJF91-7002-N-L60
BJF91
组合型
SUJ2
S45C
发黑
SCM435
发黑
10
15
32
+0.025/0
9
13
20
6002ZZ
75
48
12
28
18
50
-0.009/-0.025
62
11
6.5
6.5
48
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
28
20
15
8.5
20
15
9.5
BJF92-7002-N-L60
BJF92
组合型
SUJ2
S45C
无电解镀镍
SUS304
-
10
15
32
+0.025/0
9
13
20
6002ZZ
75
48
12
28
18
50
-0.009/-0.025
62
11
6.5
6.5
48
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
28
20
15
8.5
20
15
9.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表