피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
Simple-nut offset preloaded type BIF-V
THK
이송나사
볼나사
볼나사
표준리드 정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_lead_prec_gbs/simple_nut_bif_v_asmtab.prj},{NB=BIF3212V-7RRG0+166LC0_000},{IDNR=0},{TP=BIF series},{MN=BIF3212V-7},{MN2=BIF 3212-7},{LEAD=10},{QZ=},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{EL=3050.000},{L=146.000},{D=32},{C0=1600.000},{C1=1800.000},{C2=2200.000},{C3=2500.000},{C5=2800.000},{C7=3200.000},{E=64.000},{E1=53.000},{F=25.000},{F1=25.000},{N=9.000},{H=13.000},{E2=19.000},{E3=16.000},{A=C0},{PN=0.000},{SEM=0},{Q=31.000},{PPATH=simple_nut_bif_v_asmtpl.prj},{RD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
OL
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BIF1604V-5RRG0+63LC0
BIF1604V-5
Overall thread lenght is ...
63.000
-
BIF1605V-5RRG0+66LC0
BIF1605V-5
Overall thread lenght is ...
66.000
-
BIF2004V-10RRG0+83LC0
BIF2004V-10
Overall thread lenght is ...
83.000
-
BIF2004V-5RRG0+59LC0
BIF2004V-5
Overall thread lenght is ...
59.000
-
BIF2005V-10RRG0+96LC0
BIF2005V-10
Overall thread lenght is ...
96.000
-
BIF2005V-5RRG0+66LC0
BIF2005V-5
Overall thread lenght is ...
66.000
-
BIF2010V-5RRG0+110LC0
BIF2010V-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
110.000
-
BIF2504V-10RRG0+82LC0
BIF2504V-10
Overall thread lenght is ...
82.000
-
BIF2504V-5RRG0+58LC0
BIF2504V-5
Overall thread lenght is ...
58.000
-
BIF2505V-10RRG0+95LC0
BIF2505V-10
Overall thread lenght is ...
95.000
-
BIF2505V-5RRG0+65LC0
BIF2505V-5
Overall thread lenght is ...
65.000
-
BIF2506V-10RRG0+110LC0
BIF2506V-10
Overall thread lenght is ...
110.000
-
BIF2506V-5RRG0+74LC0
BIF2506V-5
Overall thread lenght is ...
74.000
-
BIF2508V-10RRG0+146LC0
BIF2508V-10
Overall thread lenght is ...
146.000
-
BIF2508V-5RRG0+98LC0
BIF2508V-5
Overall thread lenght is ...
98.000
-
BIF2508V-7RRG0+114LC0
BIF2508V-7
Overall thread lenght is ...
114.000
-
BIF2510V-5RRG0+120LC0
BIF2510V-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
120.000
-
BIF2805V-10RRG0+99LC0
BIF2805V-10
Overall thread lenght is ...
99.000
-
BIF2805V-5RRG0+69LC0
BIF2805V-5
Overall thread lenght is ...
69.000
-
BIF2806V-10RRG0+116LC0
BIF2806V-10
Overall thread lenght is ...
116.000
-
BIF2806V-5RRG0+80LC0
BIF2806V-5
Overall thread lenght is ...
80.000
-
BIF2810V-3RRG0+108LC0
BIF2810V-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
108.000
-
BIF3205V-10RRG0+96LC0
BIF3205V-10
Overall thread lenght is ...
96.000
-
BIF3205V-5RRG0+66LC0
BIF3205V-5
Overall thread lenght is ...
66.000
-
BIF3206V-10RRG0+111LC0
BIF3206V-10
Overall thread lenght is ...
111.000
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
고정측 각형 BK형
THK
23.05.2024
지지측 각형 BF형
THK
23.05.2024
BIF - Unfinished Shaft Ends
THK
23.06.2022
고정측 원형 FK형
THK
23.05.2024
싱글 너트 무예압 타입 BNF-V형
THK
23.05.2024
무예압 타입 BTK-V형
THK
23.05.2024
플랜지 타입-중하중형 SHS-C형
THK
23.05.2024
BIF-V - High speed
THK
30.10.2023
플랜지 타입 - 초중하중형 SHS-LC형
THK
23.05.2024
심플 너트 옵셋예압 타입 DIK형
THK
23.05.2024
플랜지 타입-중하중형 SRG-XC형
THK
23.05.2024
지지측 원형 FF형
THK
23.05.2024
싱글 너트 무예압 타입 DK형
THK
23.05.2024
더블너트 예압타입 BNFN-V형
THK
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성