BIF-V - High speed
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw
Preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/positioning/preload/rev2_simple_nut_bif_v_asmtab.prj},{NB=BIF3212V-7RRG0+166LC0_000_rev},{IDNR=0},{TP=BIF series},{MN=BIF3212V-7},{MN2=BIF 3212-7},{LEAD=10},{QZ=},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=166},{AXC=G0},{ACC=C0},{D=32},{L=146.000},{EL=3050.000},{C0=1600.000},{C1=1800.000},{C2=2200.000},{C3=2500.000},{C5=2800.000},{C7=3200.000},{E=64.000},{E1=53.000},{F=25.000},{F1=25.000},{N=9.000},{H=13.000},{E2=19.000},{E3=16.000},{PN=0.000},{SEM=0},{Q=31.000},{PPATH=simple_nut_bif_v_asmtpl.prj},{RD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BIF1604V-5RRG0+63LC0
BIF1604V-5
0.0
53.000
0.000
0.000
53.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF1605V-5RRG0+66LC0
BIF1605V-5
0.0
56.000
0.000
0.000
56.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2004V-10RRG0+83LC0
BIF2004V-10
0.0
73.000
0.000
0.000
73.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2004V-5RRG0+59LC0
BIF2004V-5
0.0
49.000
0.000
0.000
49.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2005V-10RRG0+96LC0
BIF2005V-10
0.0
86.000
0.000
0.000
86.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2005V-5RRG0+66LC0
BIF2005V-5
0.0
56.000
0.000
0.000
56.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2010V-5RRG0+110LC0
BIF2010V-5
0.0
90.000
0.000
0.000
90.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BIF2504V-10RRG0+82LC0
BIF2504V-10
0.0
72.000
0.000
0.000
72.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2504V-5RRG0+58LC0
BIF2504V-5
0.0
48.000
0.000
0.000
48.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2505V-10RRG0+95LC0
BIF2505V-10
0.0
85.000
0.000
0.000
85.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2505V-5RRG0+65LC0
BIF2505V-5
0.0
55.000
0.000
0.000
55.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2506V-10RRG0+110LC0
BIF2506V-10
0.0
98.000
0.000
0.000
98.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2506V-5RRG0+74LC0
BIF2506V-5
0.0
62.000
0.000
0.000
62.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2508V-10RRG0+146LC0
BIF2508V-10
0.0
130.000
0.000
0.000
130.000
8.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2508V-5RRG0+98LC0
BIF2508V-5
0.0
82.000
0.000
0.000
82.000
8.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2508V-7RRG0+114LC0
BIF2508V-7
0.0
98.000
0.000
0.000
98.000
8.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2510V-5RRG0+120LC0
BIF2510V-5
0.0
100.000
0.000
0.000
100.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BIF2805V-10RRG0+99LC0
BIF2805V-10
0.0
89.000
0.000
0.000
89.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2805V-5RRG0+69LC0
BIF2805V-5
0.0
59.000
0.000
0.000
59.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2806V-10RRG0+116LC0
BIF2806V-10
0.0
104.000
0.000
0.000
104.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2806V-5RRG0+80LC0
BIF2806V-5
0.0
68.000
0.000
0.000
68.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF2810V-3RRG0+108LC0
BIF2810V-3
0.0
88.000
0.000
0.000
88.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BIF3205V-10RRG0+96LC0
BIF3205V-10
0.0
86.000
0.000
0.000
86.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF3205V-5RRG0+66LC0
BIF3205V-5
0.0
56.000
0.000
0.000
56.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
BIF3206V-10RRG0+111LC0
BIF3206V-10
0.0
99.000
0.000
0.000
99.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성