BH26Y 26L - 夹具用定位销-止动螺丝部短型-普通级/前端形状选择无肩型-切口型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh26.prj},{NB=BH26LE-AP-D6-P8-H5-L10-A30-E1},{SC=BH26LE},{TYPE=Incision type},{SHA=Polygonal},{TM=SCM435},{HT=quench},{HRC=35~40HRC},{FS=AP},{D=6},{P=8.0},{H=5},{L=10},{A=30},{E=1},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
DH7
h7公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
W
[mm]
BH26YE-AP-D6-P8-H5-L10-A3...
BH26YE-AP-D6-P8-H5-L10-A3...
BH26YE
切口型
圆形
SCM435
淬火
35~40HRC
0/-0.012
3
3.0
BH26LE-AP-D6-P8-H5-L10-A3...
BH26LE-AP-D6-P8-H5-L10-A3...
BH26LE
切口型
多棱形
SCM435
淬火
35~40HRC
0/-0.012
3
3.0
BH26YD-AP-D6-P8-H5-L10-A3...
BH26YD-AP-D6-P8-H5-L10-A3...
BH26YD
切口型
圆形
SCM415
渗碳淬火
50~55HRC
0/-0.012
3
3.0
BH26LD-AP-D6-P8-H5-L10-A3...
BH26LD-AP-D6-P8-H5-L10-A3...
BH26LD
切口型
多棱形
SCM415
渗碳淬火
50~55HRC
0/-0.012
3
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表