카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 14 SI-55 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_00012.prj},{NB=FSG 14 SI-55 G1/8-IG},{CNSORDERNO=FSG 14 SI-55 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.06.00012},{CTN=39269097},{D2=5.4},{DN=3.5},{DMAX=15.5},{DS=14.5},{G1= G1/8\"-IG},{H=34},{LG1=8.5},{SW1=14},{Z=9},{SCM=Silikon SI},{MH=55 Shore A},{S=14},{NOF=2.5},{C= G1/8\"-IG},{CR=15},{V=0.98},{SF=1.37},{POF=5.7},{HD=4},{MASS=5.7},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
DN
dn
[mm]
DMAX
Dmax(S)
[mm]
DS
Ds
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
Stroke
[mm]
SCM
Suction cup material
ⁿ/ₐ
MH
Material hardness
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
NOF
Number of folds
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
CR
Curve radius (min)
[mm]
V
Volume
[cm^3]
SF
Suction force
[N]
POF
Pull-off force
[N]
HD
Hose diameter (empf.) d
[mm]
MASS
Weight
[g]
FSG 14 SI-55 G1/8-IG
FSG 14 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00012
39269097
5.4
3.5
15.5
14.5
G1/8"-F
34
8.5
14
9
Silicone SI
55 Shore A
14
2.5
G1/8"-F
15
0.98
1.37
5.7
4
5.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성