카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 12 HT1-60 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_01255.prj},{NB=FSG 12 HT1-60 M5-AG},{CNSORDERNO=FSG 12 HT1-60 M5-AG},{ARTNR=10.01.06.01255},{CTN=40169997},{D2=5},{DN=1.6},{DMAX=13},{DS=12},{G1=M5-M},{H=26},{LG1=5},{SW1=7},{Z=7},{SCM=High temp material HT1},{MH=60 Shore A},{S=12},{NOF=2.5},{C=M5-AG},{CR=12.5},{V=0.75},{SF=1.18},{POF=3.5},{HD=2},{MASS=2.20},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
DN
dn
[mm]
DMAX
Dmax(S)
[mm]
DS
Ds
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
Stroke
[mm]
SCM
Suction cup material
ⁿ/ₐ
MH
Material hardness
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
NOF
Number of folds
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
CR
Curve radius (min)
[mm]
V
Volume
[cm^3]
SF
Suction force
[N]
POF
Pull-off force
[N]
HD
Hose diameter (empf.) d
[mm]
MASS
Weight
[g]
FSG 12 HT1-60 M5-AG
FSG 12 HT1-60 M5-AG
10.01.06.01255
40169997
5
1.6
13
12
M5-M
26
5
7
7
High temp material HT1
60 Shore A
12
2.5
M5-M
12.5
0.75
1.18
3.5
2
2.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성