BE85A - 快速夹钳用前端螺栓-垫块部树脂型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be85a.prj},{NB=BG85AF-M8},{SC=BG85AF},{TYPE=Resin type cushion block},{MAT1=S45C},{ST1=turn black},{MAT2=Polyacetal (white)},{MAT3=SUS304-WPB},{M=8},{F=8},{L=60.0},{L1=30},{MM=5},{D=14},{DD=7.8},{V=12.0},{H=15.0},{FZ1=18.8},{FZ2=32.4},{INFOTEXT=website},{DD1=6},{S=13},{L2=6.8},{L3=3.2},{CL=0.19,0.19,0.19,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ST1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
垫块部材质
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
F
F行程
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MM
m
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
FZ1
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
FZ2
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
BG85AF-M4
BG85AF-M4
BG85AF
垫块部树脂型
S45C
发黑
聚缩醛(白色)
SUS304-WPB
4
3
34.5
20
2
12
5.6
4.5
7.5
19.4
29.1
BG85AF-M6
BG85AF-M6
BG85AF
垫块部树脂型
S45C
发黑
聚缩醛(白色)
SUS304-WPB
6
4
50.0
30
4
13
7.2
7.0
10.0
21.8
30.5
BG85AF-M8
BG85AF-M8
BG85AF
垫块部树脂型
S45C
发黑
聚缩醛(白色)
SUS304-WPB
8
8
60.0
30
5
14
7.8
12.0
15.0
18.8
32.4
BG85AG-M4
BG85AG-M4
BG85AG
垫块部树脂型
S45C
镀锌
聚缩醛(白色)
SUS304-WPB
4
3
34.5
20
2
12
5.6
4.5
7.5
19.4
29.1
BG85AG-M6
BG85AG-M6
BG85AG
垫块部树脂型
S45C
镀锌
聚缩醛(白色)
SUS304-WPB
6
4
50.0
30
4
13
7.2
7.0
10.0
21.8
30.5
BG85AG-M8
BG85AG-M8
BG85AG
垫块部树脂型
S45C
镀锌
聚缩醛(白色)
SUS304-WPB
8
8
60.0
30
5
14
7.8
12.0
15.0
18.8
32.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表