피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
BBS-05 - Sterile orbital Quick Connect
Buerkert
Additional Products
BBS Hygienic Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/weitereprodukte/bbs/bbs-05.prj},{NB=BBS-05-auf AnfrageBBS-05-AA.L100.L00.35.0Steril Orbital Quick Connect},{BUNR=auf Anfrage},{BBSNR=BBS-05-AA.L100.L00.35.0},{NORM=SMS},{GR=DN100},{D=0.00},{DA=0.000},{DI=0.000},{L=0.000},{DWST=EPDM},{A1=0.000},{A2=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000},{A5=0.000},{A6=0.000},{A7=0.000},{A8=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{C1=0.000},{C2=0.000},{C3=0.000},{NV=1},{CNSMASSEXACT=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BBSNR
BBS-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DA
[mm]
DI
[mm]
L
Length
[mm]
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
BBS-05-730648-BBS-05-AA-U...
730648
BBS-05-AA-U08.U00.35.0
ISO
DN08
25.00
13.500
10.300
54.000
EPDM
0.210
BBS-05-730650-BBS-05-AA-U...
730650
BBS-05-AA-U08.U00.35.3
ISO
DN08
25.00
13.500
10.300
54.000
FEP
0.200
BBS-05-730658-BBS-05-AA-U...
730658
BBS-05-AA-U10.U00.35.0
ISO
DN10
25.00
17.200
14.000
54.000
EPDM
0.440
BBS-05-730660-BBS-05-AA-U...
730660
BBS-05-AA-U10.U00.35.3
ISO
DN10
25.00
17.200
14.000
54.000
FEP
0.440
BBS-05-730679-BBS-05-AA-U...
730679
BBS-05-AA-U15.U00.35.0
ISO
DN15
50.50
21.300
18.100
54.000
EPDM
0.430
BBS-05-730683-BBS-05-AA-U...
730683
BBS-05-AA-U15.U00.35.3
ISO
DN15
50.50
21.300
18.100
54.000
FEP
0.430
BBS-05-730693-BBS-05-AA-U...
730693
BBS-05-AA-U20.U00.35.0
ISO
DN20
50.50
26.900
23.700
54.000
EPDM
0.420
BBS-05-730695-BBS-05-AA-U...
730695
BBS-05-AA-U20.U00.35.3
ISO
DN20
50.50
26.900
23.700
54.000
FEP
0.418
BBS-05-730703-BBS-05-AA-U...
730703
BBS-05-AA-U25.U00.35.0
ISO
DN25
50.50
33.700
29.700
54.000
EPDM
0.410
BBS-05-730707-BBS-05-AA-U...
730707
BBS-05-AA-U25.U00.35.3
ISO
DN25
50.50
33.700
29.700
54.000
FEP
0.400
BBS-05-730712-BBS-05-AA-U...
730712
BBS-05-AA-U32.U00.35.0
ISO
DN32
64.00
42.400
38.400
60.000
EPDM
0.564
BBS-05-730714-BBS-05-AA-U...
730714
BBS-05-AA-U32.U00.35.3
ISO
DN32
64.00
42.400
38.400
60.000
FEP
0.575
BBS-05-730722-BBS-05-AA-U...
730722
BBS-05-AA-U40.U00.35.0
ISO
DN40
64.00
48.300
44.300
60.000
EPDM
0.540
BBS-05-730724-BBS-05-AA-U...
730724
BBS-05-AA-U40.U00.35.3
ISO
DN40
64.00
48.300
44.300
60.000
FEP
0.500
BBS-05-730730-BBS-05-AA-U...
730730
BBS-05-AA-U50.U00.35.0
ISO
DN50
77.50
60.300
56.300
60.000
EPDM
0.620
BBS-05-730732-BBS-05-AA-U...
730732
BBS-05-AA-U50.U00.35.3
ISO
DN50
77.50
60.300
56.300
60.000
FEP
0.680
BBS-05-730738-BBS-05-AA-U...
730738
BBS-05-AA-U65.U00.35.0
ISO
DN65
91.00
76.100
72.100
60.000
EPDM
0.730
BBS-05-730740-BBS-05-AA-U...
730740
BBS-05-AA-U65.U00.35.3
ISO
DN65
91.00
76.100
72.100
60.000
FEP
0.730
BBS-05-730748-BBS-05-AA-U...
730748
BBS-05-AA-U80.U00.35.0
ISO
DN80
106.00
88.900
84.300
60.000
EPDM
0.550
BBS-05-auf Anfrage-BBS-05...
on request
BBS-05-AA-U80.U00.35.3
ISO
DN80
106.00
88.900
84.300
60.000
FEP
BBS-05-730666-BBS-05-AA-U...
730666
BBS-05-AA-U100.U00.35.0
ISO
DN100
144.50
114.300
109.700
60.000
EPDM
1.600
BBS-05-730668-BBS-05-AA-U...
730668
BBS-05-AA-U100.U00.35.3
ISO
DN100
144.50
114.300
109.700
60.000
FEP
0.001
BBS-05-auf Anfrage-BBS-05...
on request
BBS-05-AA.L06.L00.35.0
SMS
DN06
25.00
8.000
6.000
54.000
EPDM
BBS-05-auf Anfrage-BBS-05...
on request
BBS-05-AA.L06.L00.35.3
SMS
DN06
25.00
8.000
6.000
54.000
FEP
BBS-05-auf Anfrage-BBS-05...
on request
BBS-05-AA.L08.L00.35.0
SMS
DN08
25.00
10.000
8.000
54.000
EPDM
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BBS-06 - Flange connection in sterile orbital or Aseptic version- DIN 11864...
Buerkert
08.12.2023
BBS-03 - Welding union in sterile orbital or aseptic version- DIN 11864-1
Buerkert
08.12.2023
SaniMicro - Toftejorg SaniMicro Rotary Spray Head
Alfa Laval
04.10.2021
Model 63477 - Double pivot SMS clamp union - EPDM gasket - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
09.11.2020
Model 63476 - Double pivot DIN clamp union - EPDM gasket - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Model 63413 - Welding DIN / metric clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
Modèle 63418 - Collier clamp double articulation - Inox 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
8221 - Conductivity sensor for hygienic applications
Buerkert
08.12.2023
8098 - FLOWave SAW flowmeter
Buerkert
25.04.2024
Model 63475 - Double pivot ISO clamp union - EPDM gasket - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.07.2022
8805 - Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator
Buerkert
08.12.2023
Modèle 62162 - Welding clamp male liner DIN 11864-3 form A - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
3233-VS-DIN - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE FORGED DIN 11850
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성