BBFEB,BBFE,BBSFE,BBKEB,BBKE,BBSKE,BBHEB,BBHE,BBSHE - 带座轴承-带挡圈双轴承短型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbfeb-649.prj},{NB=BBKE6902ZZ},{CODE=BBKE},{TYPE1=-fangxing},{TYPE=6902},{MFQ=-ZZ},{D=15},{DH7=28},{DH7G=+0.021/0},{B=7},{H=57},{W=37},{T=19},{T1=12},{DH=25},{D1G7=35.0},{D1G7H=-0.009/-0.034},{PCD=45},{K=45},{A=45},{F=0},{M=M6},{DD2=5.2},{DD1=9.5},{H1=5.4},{NA=},{TX=[30:70/1]},{PPATH=649/649_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
DH7G
D公差
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7
ⁿ/ₐ
D1G7H
D1公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
BBFEB606ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
606
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21.0
-0.007/-0.028
29
32
29
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFEB608ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
608
8
22
+0.021/0
7
45
29
19
12
18
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFEB6900ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6
45
29
17
11
19
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFEB6000ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8
50
34
21
13
22
32.0
-0.009/-0.034
40
39
40
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFEB6901ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6
48
31
17
11
21
30.0
-0.007/-0.028
38
38
38
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFEB6001ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8
52
36
21
13
24
34.0
-0.009/-0.034
42
40
42
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFEB6902ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7
57
37
19
12
25
35.0
-0.009/-0.034
45
45
45
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFEB6002ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9
60
40
23
14
28
38.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFEB6903ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6903
17
30
+0.021/0
7
60
38
19
12
27
36.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFEB6003ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6003
17
35
+0.025/0
10
66
44
26
16
31
42.0
-0.009/-0.034
54
50
54
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFEB6904ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6904
20
37
+0.025/0
9
69
47
24
15
34
45.0
-0.009/-0.034
56
54
51
24
M8
6.6
11.0
6.5
BBFEB6004ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6004
20
42
+0.025/0
12
77
54
30
18
36
50.0
-0.009/-0.034
64
59
56
32
M8
6.6
11.0
6.5
BBFEB6005ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6005
25
47
+0.025/0
12
88
58
30
18
41
54.0
-0.0010/-0.040
72
67
63
36
M10
9.0
14.0
8.6
BBFEB6006ZZ
BBFEB
圆形
钢
S45C
发黑
6006
30
55
+0.030/0
13
96
66
33
20
48
62.0
-0.0010/-0.040
80
73
70
40
M10
9.0
14.0
8.6
BBFE606ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
606
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21.0
-0.007/-0.028
29
32
29
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFE608ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
608
8
22
+0.021/0
7
45
29
19
12
18
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFE6900ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6900
10
22
+0.021/0
6
45
29
17
11
19
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFE6000ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6000
10
26
+0.021/0
8
50
34
21
13
22
32.0
-0.009/-0.034
40
39
40
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFE6901ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6901
12
24
+0.021/0
6
48
31
17
11
21
30.0
-0.007/-0.028
38
38
38
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFE6001ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6001
12
28
+0.021/0
8
52
36
21
13
24
34.0
-0.009/-0.034
42
40
42
0
M5
4.5
8.0
4.4
BBFE6902ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6902
15
28
+0.021/0
7
57
37
19
12
25
35.0
-0.009/-0.034
45
45
45
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFE6002ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6002
15
32
+0.025/0
9
60
40
23
14
28
38.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFE6903ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6903
17
30
+0.021/0
7
60
38
19
12
27
36.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFE6003ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6003
17
35
+0.025/0
10
66
44
26
16
31
42.0
-0.009/-0.034
54
50
54
0
M6
5.2
9.5
5.4
BBFE6904ZZ
BBFE
圆形
钢
S45C
无电解镀镍
6904
20
37
+0.025/0
9
69
47
24
15
34
45.0
-0.009/-0.034
56
54
51
24
M8
6.6
11.0
6.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表