피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Double acting), Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ta/bv21_pa_socket_asmtab.prj},{NB=A2AKFUESD032},{CNSORDERNO=A2AKFUESD032},{STD=DIN},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=150},{H=182.0},{W=110},{P=57},{VERSF=3},{VERSUN=1},{VERSACT=1},{NUT=1},{VERSSCH=2},{X=DIN},{VERSB=1},{OPIS1=TUDV - 14},{VERSEC=1},{DIST=0.000},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts/bv21_pa_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
A2AKFUESJ015
A2AKFUESJ015
JIS
15
1/2
109
159.5
110
57
A2AKFUESJ020
A2AKFUESJ020
JIS
20
3/4
128
166.0
110
57
A2AKFUESJ025
A2AKFUESJ025
JIS
25
1
145
173.0
110
57
A2AKFUESJ032
A2AKFUESJ032
JIS
32
11/4
162
182.0
110
57
A2AKFUESJ040
A2AKFUESJ040
JIS
40
11/2
189
224.0
210
82
A2AKFUESJ050
A2AKFUESJ050
JIS
50
2
220
235.5
210
82
A21KFUESJ065
A21KFUESJ065
JIS
65
21/2
273
268.0
250
95
A21KFUESJ080
A21KFUESJ080
JIS
80
3
316
277.0
250
95
A21KFUESJ100
A21KFUESJ100
JIS
100
4
419
348.0
292
116
A2AKFUESD015
A2AKFUESD015
DIN
15
1/2
102
159.5
110
57
A2AKFUESD020
A2AKFUESD020
DIN
20
3/4
120
166.0
110
57
A2AKFUESD025
A2AKFUESD025
DIN
25
1
131
173.0
110
57
A2AKFUESD032
A2AKFUESD032
DIN
32
11/4
150
182.0
110
57
A2AKFUESD040
A2AKFUESD040
DIN
40
11/2
164
224.0
210
82
A2AKFUESD050
A2AKFUESD050
DIN
50
2
197
235.5
210
82
A21KFUESD065
A21KFUESD065
DIN
65
21/2
233
268.0
250
95
A21KFUESD080
A21KFUESD080
DIN
80
3
284
277.0
250
95
A21KFUESD100
A21KFUESD100
DIN
100
4
351
348.0
292
116
A2AKFUESA015
A2AKFUESA015
ANSI
15
1/2
113
159.5
110
57
A2AKFUESA020
A2AKFUESA020
ANSI
20
3/4
129
166.0
110
57
A2AKFUESA025
A2AKFUESA025
ANSI
25
1
145
173.0
110
57
A2AKFUESA032
A2AKFUESA032
ANSI
32
11/4
164
182.0
110
57
A2AKFUESA040
A2AKFUESA040
ANSI
40
11/2
184
224.0
210
82
A2AKFUESA050
A2AKFUESA050
ANSI
50
2
209
235.5
210
82
A21KFUESA065
A21KFUESA065
ANSI
65
21/2
240
268.0
250
95
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성