피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0188 - Feet with threaded pin to DIN 6320 (edition 1971)
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02030.prj},{NB=B0188.10},{BESTBLOHM=B0188.10},{FORM=A},{AUSF=mit glatter Auflagefläche},{B=16},{D=13.0},{G=M 10},{H=20},{E=19.6},{SW=17},{GEW=0.0415},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{NDM=10},{ST=1.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0188.06
B0188.06
A
with smooth support surfa...
11
8.0
M 6
10
11.5
10
0.0075
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.061
B0188.061
A
with smooth support surfa...
11
6.0
M 6
20
11.5
10
0.0133
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.08
B0188.08
A
with smooth support surfa...
13
10.0
M 8
15
15.0
13
0.0185
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.081
B0188.081
A
with smooth support surfa...
13
9.0
M 8
30
15.0
13
0.0345
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.10
B0188.10
A
with smooth support surfa...
16
13.0
M 10
20
19.6
17
0.0415
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.101
B0188.101
A
with smooth support surfa...
16
13.0
M 10
40
19.6
17
0.0804
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.12
B0188.12
A
with smooth support surfa...
20
15.0
M 12
25
21.9
19
0.0681
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.121
B0188.121
A
with smooth support surfa...
20
15.0
M 12
50
21.9
19
0.1276
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.083
B0188.083
B
with hard metal tips
13
11.5
M 8
15
15.0
13
0.0198
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0188.123
B0188.123
B
with hard metal tips
20
15.0
M 12
25
21.9
19
0.0655
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성