B 53085 - Stahl 8.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskant-Sicherungsschrauben
B 53085 - Sechskant-Sicherungsschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640928245/640928251/640928257.prj},{NB=530858.8VZ820},{ARTIKELNUMMER=530858.8VZ820},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ed/1f/b_53085_stahl_8.8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-06-15},{AMIN=3.2},{BMAX=8.1},{C=1.2},{DCMAX=18.0},{DD=M 8},{EMIN=14.26},{LMAXA=20.42},{LMINA=19.58},{LAENGEL=20},{R1MAX=0.5},{SMAX=13},{SMIN=12.73},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Sechskantkopf mit Flansch},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
BMAX
b max.
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
DCMAX
dc max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
R1MAX
r1 max.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 530858.8VZ1020
530858.8VZ1020
23-11-06-15
3.6
9.2
1.5
22.3
M 10
16.50
20.42
19.58
20
0.6
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ1025
530858.8VZ1025
23-11-06-15
3.6
9.2
1.5
22.3
M 10
16.50
25.42
24.58
25
0.6
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ830
530858.8VZ830
23-11-06-15
3.2
8.1
1.2
18.0
M 8
14.26
30.42
29.58
30
0.5
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ620
530858.8VZ620
23-11-06-15
2.5
6.6
1.1
14.2
M 6
10.95
20.42
19.58
20
0.4
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ625
530858.8VZ625
23-11-06-15
2.5
6.6
1.1
14.2
M 6
10.95
25.42
24.58
25
0.4
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ825
530858.8VZ825
23-11-06-15
3.2
8.1
1.2
18.0
M 8
14.26
25.42
24.58
25
0.5
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ820
530858.8VZ820
23-11-06-15
3.2
8.1
1.2
18.0
M 8
14.26
20.42
19.58
20
0.5
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ616
530858.8VZ616
23-11-06-15
2.5
6.6
1.1
14.2
M 6
10.95
16.42
15.58
16
0.4
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ1230
530858.8VZ1230
23-11-06-15
4.6
11.5
1.8
26.6
M 12
17.62
30.42
29.58
30
0.7
16
15.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ1225
530858.8VZ1225
23-11-06-15
4.6
11.5
1.8
26.6
M 12
17.62
25.42
24.58
25
0.7
16
15.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ1240
530858.8VZ1240
23-11-06-15
4.6
11.5
1.8
26.6
M 12
17.62
40.50
39.50
40
0.7
16
15.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ816
530858.8VZ816
23-11-06-15
3.2
8.1
1.2
18.0
M 8
14.26
16.42
15.58
16
0.5
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ612
530858.8VZ612
23-11-06-15
2.5
6.6
1.1
14.2
M 6
10.95
12.42
11.58
12
0.4
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 530858.8VZ1030
530858.8VZ1030
23-11-06-15
3.6
9.2
1.5
22.3
M 10
16.50
30.42
29.58
30
0.6
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
8.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈7500 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
B 151 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6912 - Hexagon socket slotted head cap screws with center hole and low ...
Fabory
21.04.2022
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
B 151 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 41200 - Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
16.05.2024
B 251 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN 6921 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
LS-TYWL - Outside the hexagon bolt
WUXING
29.05.2023
C04.02 - Trimnut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성