피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
B 151 - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
ZAHN-Sicherungsschrauben
B 151 - ZAHN-Sicherungsschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640930078/640930084/640930367.prj},{NB=W15190VZ512},{ARTIKELNUMMER=W15190VZ512},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/39/4b/b_151_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-06-29},{AMAX=1.6},{BLBIS125=16},{BLBIS200=22},{DAMAX=5.7},{DCMAX=11.2},{DCMIN=10.8},{DD=M 5},{DSMAX=5},{DSMIN=4.82},{EMIN=8.87},{H1=0.20},{H2MIN=0.17},{KMAX=4.3},{KMIN=4.0},{LMAXA=12.35},{LMINA=11.65},{LAENGEL=12},{RMAX=0.35},{RMIN=0.20},{SMAX=8},{SMIN=7.78},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Sechskantkopf mit Flansch},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DCMAX
dc max.
ⁿ/ₐ
DCMIN
dc min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
H2MIN
h2 min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF W15190VZ510
W15190VZ510
23-11-06-29
1.6
16
22
5.7
11.2
10.8
M 5
5
4.82
8.87
0.20
0.17
4.3
4.0
10.29
9.71
10
0.35
0.20
8
7.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ825
W15190VZ825
23-11-06-29
2.5
22
28
9.2
18.2
17.7
M 8
8
7.78
14.38
0.30
0.25
7.0
6.6
25.42
24.58
25
0.60
0.40
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ812
W15190VZ812
23-11-06-29
2.5
22
28
9.2
18.2
17.7
M 8
8
7.78
14.38
0.30
0.25
7.0
6.6
12.35
11.65
12
0.60
0.40
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ816
W15190VZ816
23-11-06-29
2.5
22
28
9.2
18.2
17.7
M 8
8
7.78
14.38
0.30
0.25
7.0
6.6
16.35
15.65
16
0.60
0.40
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ620
W15190VZ620
23-11-06-29
2.0
18
24
6.8
14.2
13.7
M 6
6
5.82
11.05
0.25
0.20
5.5
5.1
20.42
19.58
20
0.40
0.25
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W151100VZ1225
W151100VZ1225
23-11-06-29
3.5
30
36
13.7
24.0
23.3
M 12
12
11.73
18.90
0.33
0.30
8.7
8.2
25.42
24.58
25
0.85
0.60
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ612
W15190VZ612
23-11-06-29
2.0
18
24
6.8
14.2
13.7
M 6
6
5.82
11.05
0.25
0.20
5.5
5.1
12.35
11.65
12
0.40
0.25
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ610
W15190VZ610
23-11-06-29
2.0
18
24
6.8
14.2
13.7
M 6
6
5.82
11.05
0.25
0.20
5.5
5.1
10.29
9.71
10
0.40
0.25
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ514
W15190VZ514
23-11-06-29
1.6
16
22
5.7
11.2
10.8
M 5
5
4.82
8.87
0.20
0.17
4.3
4.0
14.35
13.65
14
0.35
0.20
8
7.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ814
W15190VZ814
23-11-06-29
2.5
22
28
9.2
18.2
17.7
M 8
8
7.78
14.38
0.30
0.25
7.0
6.6
14.35
13.65
14
0.60
0.40
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ616
W15190VZ616
23-11-06-29
2.0
18
24
6.8
14.2
13.7
M 6
6
5.82
11.05
0.25
0.20
5.5
5.1
16.35
15.65
16
0.40
0.25
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ1030
W15190VZ1030
23-11-06-29
3.0
26
32
11.2
21.0
20.4
M 10
10
9.78
16.64
0.33
0.30
7.9
7.4
30.42
29.58
30
0.60
0.40
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ512
W15190VZ512
23-11-06-29
1.6
16
22
5.7
11.2
10.8
M 5
5
4.82
8.87
0.20
0.17
4.3
4.0
12.35
11.65
12
0.35
0.20
8
7.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ516
W15190VZ516
23-11-06-29
1.6
16
22
5.7
11.2
10.8
M 5
5
4.82
8.87
0.20
0.17
4.3
4.0
16.35
15.65
16
0.35
0.20
8
7.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W151100VZ1240
W151100VZ1240
23-11-06-29
3.5
30
36
13.7
24.0
23.3
M 12
12
11.73
18.90
0.33
0.30
8.7
8.2
40.50
39.50
40
0.85
0.60
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W151100VZ1235
W151100VZ1235
23-11-06-29
3.5
30
36
13.7
24.0
23.3
M 12
12
11.73
18.90
0.33
0.30
8.7
8.2
35.50
34.50
35
0.85
0.60
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ1016
W15190VZ1016
23-11-06-29
3.0
26
32
11.2
21.0
20.4
M 10
10
9.78
16.64
0.33
0.30
7.9
7.4
16.35
15.65
16
0.60
0.40
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ614
W15190VZ614
23-11-06-29
2.0
18
24
6.8
14.2
13.7
M 6
6
5.82
11.05
0.25
0.20
5.5
5.1
14.35
13.65
14
0.40
0.25
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ630
W15190VZ630
23-11-06-29
2.0
18
24
6.8
14.2
13.7
M 6
6
5.82
11.05
0.25
0.20
5.5
5.1
30.42
29.58
30
0.40
0.25
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ1020
W15190VZ1020
23-11-06-29
3.0
26
32
11.2
21.0
20.4
M 10
10
9.78
16.64
0.33
0.30
7.9
7.4
20.42
19.58
20
0.60
0.40
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ830
W15190VZ830
23-11-06-29
2.5
22
28
9.2
18.2
17.7
M 8
8
7.78
14.38
0.30
0.25
7.0
6.6
30.42
29.58
30
0.60
0.40
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ625
W15190VZ625
23-11-06-29
2.0
18
24
6.8
14.2
13.7
M 6
6
5.82
11.05
0.25
0.20
5.5
5.1
25.42
24.58
25
0.40
0.25
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W151100VZ1230
W151100VZ1230
23-11-06-29
3.5
30
36
13.7
24.0
23.3
M 12
12
11.73
18.90
0.33
0.30
8.7
8.2
30.42
29.58
30
0.85
0.60
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ820
W15190VZ820
23-11-06-29
2.5
22
28
9.2
18.2
17.7
M 8
8
7.78
14.38
0.30
0.25
7.0
6.6
20.42
19.58
20
0.60
0.40
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W15190VZ1025
W15190VZ1025
23-11-06-29
3.0
26
32
11.2
21.0
20.4
M 10
10
9.78
16.64
0.33
0.30
7.9
7.4
25.42
24.58
25
0.60
0.40
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
B 53085 - Stahl 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
GH 5789-86 A - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Model 21000 - VERBUS® TENSILOCK self locking Hexagon flange screw W 151 10....
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
B 158 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
B 151 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
BN 57 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
B 158 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62807 - Countersunk head security tapping screw "Snake eyes" rece...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
DIN ≈6928 C - Hexagon self tapping screw
Fabory
13.02.2023
Reference 62431 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성