카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
B Ø 63 - Medium load
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/b/b_63.prj},{NB=B63-127(0)},{CODE=B63-127},{DH=63},{DD=38},{LO=127},{RG=168},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=5342},{S2=38.1},{F2=6401},{S3=42.9},{F3=7201},{SN=47.6},{FN=7997},{SB=54.2},{FB=9106},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.5 x 9.1},{DE=62.2},{DE1=62.200},{B=11.500},{RG1=168.000},{H=9.100},{DDNUM=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B63-076
B63-076
63
38
76
312
0.000
76.000
19
5928
22.8
7114
25.7
8003
28.5
8892
30.7
11.5 x 9.1
B63-089
B63-089
63
38
89
260
0.000
89.000
22.3
5798
26.7
6942
30.0
7810
33.4
8684
36.5
11.5 x 9.1
B63-102
B63-102
63
38
102
221
0.000
102.000
25.5
5636
30.6
6763
34.4
7608
38.3
8464
43.6
11.5 x 9.1
B63-115
B63-115
63
38
115
187
0.000
115.000
28.8
5386
34.5
6452
38.8
7258
43.1
8060
48.9
11.5 x 9.1
B63-127
B63-127
63
38
127
168
0.000
127.000
31.8
5342
38.1
6401
42.9
7201
47.6
7997
54.2
11.5 x 9.1
B63-152
B63-152
63
38
152
136
0.000
152.000
38
5168
45.6
6202
51.3
6977
57
7752
65.7
11.5 x 9.1
B63-178
B63-178
63
38
178
114
0.000
178.000
44.5
5073
53.4
6088
60.1
6849
66.8
7615
76.5
11.5 x 9.1
B63-203
B63-203
63
38
203
100
0.000
203.000
50.8
5080
60.9
6090
68.5
6851
76.1
7610
88
11.5 x 9.1
B63-229
B63-229
63
38
229
89.2
0.000
229.000
57.3
5111
68.7
6128
77.3
6894
85.9
7662
103.9
11.5 x 9.1
B63-254
B63-254
63
38
254
78.4
0.000
254.000
63.5
4978
76.2
5974
85.7
6721
95.3
7472
112.4
11.5 x 9.1
B63-305
B63-305
63
38
305
64.7
0.000
305.000
76.3
4937
91.5
5920
103
6660
114.4
7402
133.8
11.5 x 9.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성