피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50311 - 2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with stainless steel pneumatic actuator (50802)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50311.prj},{NB=bene_inox_450311-80SE_1},{REF=450311-80SE},{TYPE=Simple effet},{V=1},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{L1=180},{L2=256},{L3=275},{L4=123},{POIDS=35.00},{PPATH=50311/50311_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450311-15SE
450311-15SE
Simple effet
15
1/2"
115
134
141
71
4.85
Béné Inox 450311-20SE
450311-20SE
Simple effet
20
3/4"
120
150
164
81
6.65
Béné Inox 450311-25SE
450311-25SE
Simple effet
25
1"
125
156
164
81
7.50
Béné Inox 450311-32SE
450311-32SE
Simple effet
32
1"1/4
130
168
164
81
9.10
Béné Inox 450311-40SE
450311-40SE
Simple effet
40
1"1/2
140
192
210
95
12.60
Béné Inox 450311-50SE
450311-50SE
Simple effet
50
2"
150
201
210
95
15.20
Béné Inox 450311-65SE
450311-65SE
Simple effet
65
2"1/2
170
246
275
123
28.20
Béné Inox 450311-80SE
450311-80SE
Simple effet
80
3"
180
256
275
123
35.00
Béné Inox 450311-15DE
450311-15DE
Double effet
15
1/2"
115
134
141
71
4.85
Béné Inox 450311-20DE
450311-20DE
Double effet
20
3/4"
120
150
141
71
5.65
Béné Inox 450311-25DE
450311-25DE
Double effet
25
1"
125
156
164
81
7.50
Béné Inox 450311-32DE
450311-32DE
Double effet
32
1"1/4
130
168
164
81
9.10
Béné Inox 450311-40DE
450311-40DE
Double effet
40
1"1/2
140
192
210
95
12.60
Béné Inox 450311-50DE
450311-50DE
Double effet
50
2"
150
201
210
95
15.20
Béné Inox 450311-65DE
450311-65DE
Double effet
65
2"1/2
170
246
241
106
24.80
Béné Inox 450311-80DE
450311-80DE
Double effet
80
3"
180
256
275
123
35.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성