ASPY, AQPY, AMPY, APPY, ACPY - 디바이스 장착용스탠다드-각형플랜지길이홀-Y축조정파이프타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/acpy_asmtab.prj},{NB=ASPY20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{STB=1},{MATP=1045},{HARDP=1},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{AA=+/-5},{A=80},{B=50},{K=6.6},{W=10},{D1=40},{D3=43},{H=45},{T=11},{LL=25},{M=M5},{BTHREAD=6},{BL=25.000},{WASHER1=14.000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{PPATH=astx_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATB
브라켓 재질
ⁿ/ₐ
STP
지주표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
AA
조정여유
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
FY
[mm]
GY
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
D3
(D3)
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
ASPY10-50
ASPY10-50
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
10
-0.005/-0.014
+/-2.5
56
30
40
14
4.5
5
26
28
35
11
18
M4
6.0
ASPY12-50
ASPY12-50
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
12
-0.006/-0.017
+/-2.5
62
36
44
18
5.5
5
28
30
35
11
18
M4
6.0
ASPY15-75
ASPY15-75
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
15
-0.006/-0.017
+/-3
70
40
50
20
6.6
6
31
33
40
11
20
M5
10.0
ASPY20-75
ASPY20-75
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
20
-0.007/-0.020
+/-5
80
50
60
25
6.6
10
40
43
45
11
25
M5
11.7
ASPY25-75
ASPY25-75
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
25
-0.007/-0.020
+/-5
100
60
75
30
9.0
10
45
52
50
11
30
M6
15.2
ASPY30-100
ASPY30-100
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
30
-0.007/-0.020
+/-5
106
60
80
30
9.0
10
50
56
60
11
30
M6
16.0
ASPY35-125
ASPY35-125
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
35
-0.009/-0.025
+/-7.5
118
80
90
40
11.0
15
55
60
70
14
40
M8
20.1
ASPY40-150
ASPY40-150
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
40
-0.009/-0.025
+/-7.5
125
80
95
40
11.0
15
60
66
80
14
40
M8
22.7
ASPY50-200
ASPY50-200
FC250
-
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 와셔, 캡
50
-0.009/-0.025
+/-10
140
100
106
50
14.0
20
70
77
100
14
50
M10
30.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성