AS12 1FSG - 눈금 부착 스피드 콘트롤러/엘보 타입 스테인레스 시리즈
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as12_1fsg_asmtab.prj},{NB=AS1201FSG-U10_32-23},{GUI=AS12*1FSG*-U10/32-23},{CONTROL=0},{SCALE=},{OMSC=},{D=3.2},{T=10/32UNF},{H=8},{D1=7.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39.0},{A=35.0},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=U10/32},{PORT=23},{TX1=U10_32},{PPATH=as12_1fsg/assembly/as12_1fsg_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1201FSG-M5-02
AS12*1FSG*-M5-02
AS1201FSG-M5-02
2.0
M5x0.8
8
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
39.0
35.0
11.9
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-U10/32-02
AS12*1FSG*-U10/32-02
AS1201FSG-U10/32-02
2.0
10/32UNF
8
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
39.0
35.0
11.9
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-M5-23
AS12*1FSG*-M5-23
AS1201FSG-M5-23
3.2
M5x0.8
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-U10/32-23
AS12*1FSG*-U10/32-23
AS1201FSG-U10/32-23
3.2
10/32UNF
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-M5-04
AS12*1FSG*-M5-04
AS1201FSG-M5-04
4.0
M5x0.8
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-U10/32-04
AS12*1FSG*-U10/32-04
AS1201FSG-U10/32-04
4.0
10/32UNF
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-M5-06
AS12*1FSG*-M5-06
AS1201FSG-M5-06
6.0
M5x0.8
8
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
AS1201FSG-U10/32-06
AS12*1FSG*-U10/32-06
AS1201FSG-U10/32-06
6.0
10/32UNF
8
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성