AS-X737 - 원터치 피팅 부착 스피드 콘트롤러/외부 전체 금속제
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 금속몸체
AS-X737 원터치 피팅 부착 스피드 콘트롤러/외부 전체 금속제
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/as_x737/as_x737.prj},{NB=AS2201-02-F06S-X737},{GUI=AS22*1-02-F06S-X737},{CONTROL=0},{D=6},{T=R1/4},{TD=13.157},{H=17},{D1=15.5},{D2=19.5},{L1=22.5},{L2=22.3},{A=34.8},{M=13.6},{CNSMASSEXACT=48.7},{GK=3},{X1=9.100},{X2=5.500},{X3=13.900},{X4=3.600},{X5=18.500},{X6=14.000},{X7=15.000},{X8=5.000},{X9=4.000},{X10=3.800},{X11=10.000},{X12=4.900},{W1=16.850},{W2=12.000},{W3=14.000},{W4=3.600},{W5=22.500},{W6=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
적용튜브 외경
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS2201-01-F06S-X737
AS22*1-01-F06S-X737
AS2201-01-F06S-X737
6
R1/8
12
15.5
14.5
20.7
28.0
32.4
13.6
27.7
AS2201-01-F08S-X737
AS22*1-01-F08S-X737
AS2201-01-F08S-X737
8
R1/8
12
15.5
14.5
23.5
30.8
32.4
16.4
27.8
AS2201-02-F06S-X737
AS22*1-02-F06S-X737
AS2201-02-F06S-X737
6
R1/4
17
15.5
19.5
22.5
22.3
34.8
13.6
48.7
AS2201-02-F08S-X737
AS22*1-02-F08S-X737
AS2201-02-F08S-X737
8
R1/4
17
15.5
19.5
25.3
35.1
34.8
16.4
48.8
AS2201-02-F10S-X737
AS22*1-02-F10S-X737
AS2201-02-F10S-X737
10
R1/4
17
18.2
19.5
30.8
40.6
34.8
17.1
56.2
AS3201-03-F08S-X737
AS32*1-03-F08S-X737
AS3201-03-F08S-X737
8
R3/8
19
18.2
24.3
27.1
39.3
42.8
16.4
79.4
AS3201-03-F10S-X737
AS32*1-03-F10S-X737
AS3201-03-F10S-X737
10
R3/8
19
18.2
24.3
27.8
40.0
42.8
17.1
79.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성