AS-2FG-A - 带快换管接头的速度控制阀/不锈钢系列/直通型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_2fg_a.prj},{NB=AS2052FG-06A},{GUI=AS2052FG-06A},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.0},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=11.8},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1002FG-23A
AS1002FG-23A
AS1002FG-23A
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
3.7
AS1002FG-04A
AS1002FG-04A
AS1002FG-04A
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.0
AS1002FG-06A
AS1002FG-06A
AS1002FG-06A
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
25.1
24.0
11.0
15.4
8.8
12.3
13.5
5.0
AS2002FG-04A
AS2002FG-04A
AS2002FG-04A
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
6.1
AS2002FG-06A
AS2002FG-06A
AS2002FG-06A
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
6.9
AS2052FG-06A
AS2052FG-06A
AS2052FG-06A
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.0
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
13.5
11.8
AS2052FG-08A
AS2052FG-08A
AS2052FG-08A
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
14.6
13.8
AS3002FG-06A
AS3002FG-06A
AS3002FG-06A
6.0
13.2
11.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
13.5
18.1
AS3002FG-08A
AS3002FG-08A
AS3002FG-08A
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
14.6
20.0
AS3002FG-10A
AS3002FG-10A
AS3002FG-10A
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
68.6
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
16.4
24.8
AS3002FG-12A
AS3002FG-12A
AS3002FG-12A
12.0
20.9
18.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
73.8
10.9
22.8
44.0
42.4
22.0
25.0
12.0
22.1
18.4
29.1
AS4002FG-10A
AS4002FG-10A
AS4002FG-10A
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
16.4
36.3
AS4002FG-12A
AS4002FG-12A
AS4002FG-12A
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
18.4
42.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表