AS 2 1F-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러 원터치 피팅 부착/엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_2_1f_t.prj},{NB=AS2201F-02-08ST},{GUI=AS22*1F-02-08ST},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-02-08ST},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=8.0},{T=R1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=7.0},{L1=27.2},{L2=36.45},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.5},{A=34.7},{M1=18.5},{CNSMASSEXACT=42},{T1=13.157},{A1=11.750},{A2=5.000},{A3=13.900},{A4=13.500},{A5=9.000},{A6=11.400},{B1=13.000},{B2=12.200},{C=1.900},{CC=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1201F-M5-23T
AS12*1F-M5-23T
AS1201F-M5-23T
3.2
M5x0.8
8
8.4
9.6
4.5
17.3
22.10
12.3
31.0
0.7
27.4
12.7
10
AS1201F-M5-04T
AS12*1F-M5-04T
AS1201F-M5-04T
4.0
M5x0.8
8
9.3
9.6
4.5
17.3
22.10
12.3
31.0
0.7
27.4
12.7
10
AS1201F-M5-06T
AS12*1F-M5-06T
AS1201F-M5-06T
6.0
M5x0.8
8
11.6
9.6
4.5
18.1
22.90
11.7
31.0
0.7
27.4
13.5
10
AS2201F-01-23ST
AS22*1F-01-23ST
AS2201F-01-23ST
3.2
R1/8
12
8.4
14.2
7.0
20.4
27.50
13.4
34.7
1.5
31.6
12.7
20
AS2201F-01-04ST
AS22*1F-01-04ST
AS2201F-01-04ST
4.0
R1/8
12
9.3
14.2
7.0
20.4
27.50
13.4
34.7
1.5
31.6
12.7
21
AS2201F-01-06ST
AS22*1F-01-06ST
AS2201F-01-06ST
6.0
R1/8
12
11.6
14.2
7.0
20.4
27.50
13.4
34.7
1.5
31.6
13.5
21
AS2201F-01-08ST
AS22*1F-01-08ST
AS2201F-01-08ST
8.0
R1/8
12
15.2
14.2
7.0
25.3
32.40
13.4
34.7
1.5
31.6
18.5
23
AS2201F-01-10ST
AS22*1F-01-10ST
AS2201F-01-10ST
10.0
R1/8
12
18.5
14.2
7.0
33.1
40.20
15.3
34.7
1.5
31.6
21.0
25
AS2201F-02-04ST
AS22*1F-02-04ST
AS2201F-02-04ST
4.0
R1/4
17
10.4
18.5
7.0
25.2
34.45
17.7
40.2
1.5
34.7
16.0
40
AS2201F-02-06ST
AS22*1F-02-06ST
AS2201F-02-06ST
6.0
R1/4
17
12.8
18.5
7.0
25.2
34.45
17.7
40.2
1.5
34.7
17.0
40
AS2201F-02-08ST
AS22*1F-02-08ST
AS2201F-02-08ST
8.0
R1/4
17
15.2
18.5
7.0
27.2
36.45
17.7
40.2
1.5
34.7
18.5
42
AS2201F-02-10ST
AS22*1F-02-10ST
AS2201F-02-10ST
10.0
R1/4
17
18.5
18.5
7.0
35.3
44.55
18.3
40.2
1.5
34.7
21.0
44
AS3201F-02-06ST
AS32*1F-02-06ST
AS3201F-02-06ST
6.0
R1/4
19
12.8
23.0
9.5
27.8
39.30
21.3
54.8
1.5
49.3
17.0
73
AS3201F-02-08ST
AS32*1F-02-08ST
AS3201F-02-08ST
8.0
R1/4
19
15.2
23.0
9.5
29.5
41.00
21.3
54.8
1.5
49.3
18.5
76
AS3201F-02-10ST
AS32*1F-02-10ST
AS3201F-02-10ST
10.0
R1/4
19
18.5
23.0
9.5
31.8
43.30
21.3
54.8
1.5
49.3
21.0
80
AS3201F-02-12ST
AS32*1F-02-12ST
AS3201F-02-12ST
12.0
R1/4
19
20.9
23.0
9.5
32.8
44.30
21.3
54.8
1.5
49.3
22.0
82
AS3201F-03-06ST
AS32*1F-03-06ST
AS3201F-03-06ST
6.0
R3/8
19
12.8
23.0
9.5
27.8
39.30
19.8
52.6
1.5
47.4
17.0
77
AS3201F-03-08ST
AS32*1F-03-08ST
AS3201F-03-08ST
8.0
R3/8
19
15.2
23.0
9.5
29.5
41.00
19.8
52.6
1.5
47.4
18.5
79
AS3201F-03-10ST
AS32*1F-03-10ST
AS3201F-03-10ST
10.0
R3/8
19
18.5
23.0
9.5
31.8
43.30
19.8
52.6
1.5
47.4
21.0
81
AS3201F-03-12ST
AS32*1F-03-12ST
AS3201F-03-12ST
12.0
R3/8
19
20.9
23.0
9.5
32.8
44.30
19.8
52.6
1.5
47.4
22.0
83
AS4201F-04-10ST
AS42*1F-04-10ST
AS4201F-04-10ST
10.0
R1/2
24
18.5
28.6
12.0
33.6
47.90
24.5
62.9
1.5
55.8
21.0
141
AS4201F-04-12ST
AS42*1F-04-12ST
AS4201F-04-12ST
12.0
R1/2
24
20.9
28.6
12.0
35.2
49.50
24.5
62.9
1.5
55.8
22.0
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성