AS 2 0-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러/표준타입/금속 엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_2_0_t.prj},{NB=AS2200-N02-ST},{GUI=AS22*0-N02-ST},{MODEL1=AS22},{MODEL2=0-N02-ST},{CONTROL=0},{T1=NPT1/4},{T2=NPT1/4},{H=17.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{D3=7.0},{L1=27.2},{L2=40.2},{L3=17.5},{L4=1.5},{A=36.7},{CNSMASSEXACT=72},{RA1=13.716},{RA2=13.157},{RD2=11.400},{A1=11.900},{A2=5.000},{A3=14.500},{B1=13.000},{B2=13.410},{C=1.900},{CC=2.120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1200-M5-T
AS12*0-M5-T
AS1200-M5-T
M5x0.8
M5x0.8
8.0
9.0
9.0
4.5
10.0
31.0
10.3
0.7
27.4
13
AS1200-U10/32-T
AS12*0-U10/32-T
AS1200-U10/32-T
10-32UNF
10-32UNF
8.0
9.0
9.0
4.5
10.0
31.0
10.3
0.7
27.4
13
AS2200-01-ST
AS22*0-01-ST
AS2200-01-ST
R1/8
Rc1/8
12.0
14.3
14.6
7.0
18.0
34.7
13.2
1.5
31.6
33
AS2200-F01-ST
AS22*0-F01-ST
AS2200-F01-ST
R1/8
G1/8
12.0
14.3
14.6
7.0
18.0
34.7
13.2
1.5
31.6
33
AS2200-N01-ST
AS22*0-N01-ST
AS2200-N01-ST
NPT1/8
NPT1/8
12.7
14.3
14.6
7.0
18.0
34.7
13.2
1.5
31.6
33
AS2200-02-ST
AS22*0-02-ST
AS2200-02-ST
R1/4
Rc1/4
17.0
18.0
19.5
7.0
27.2
40.2
17.5
1.5
36.7
72
AS2200-F02-ST
AS22*0-F02-ST
AS2200-F02-ST
R1/4
G1/4
17.0
18.0
19.5
7.0
27.2
40.2
17.5
1.5
36.7
72
AS2200-N02-ST
AS22*0-N02-ST
AS2200-N02-ST
NPT1/4
NPT1/4
17.5
18.0
19.5
7.0
27.2
40.2
17.5
1.5
36.7
72
AS3200-02-ST
AS32*0-02-ST
AS3200-02-ST
R1/4
Rc3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
54.8
21.9
1.5
49.3
123
AS3200-F02-ST
AS32*0-F02-ST
AS3200-F02-ST
R1/4
G3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
54.8
21.9
1.5
49.3
123
AS3200-N02-ST
AS32*0-N02-ST
AS3200-N02-ST
NPT1/4
NPT3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
54.8
21.9
1.5
49.3
123
AS3200-03-ST
AS32*0-03-ST
AS3200-03-ST
R3/8
Rc3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
52.6
19.7
1.5
47.4
128
AS3200-F03-ST
AS32*0-F03-ST
AS3200-F03-ST
R3/8
G3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
52.6
19.7
1.5
47.4
128
AS3200-N03-ST
AS32*0-N03-ST
AS3200-N03-ST
NPT3/8
NPT3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
52.6
19.7
1.5
47.4
128
AS4200-04-ST
AS42*0-04-ST
AS4200-04-ST
R1/2
Rc1/2
24.0
27.5
28.5
12.0
38.5
62.9
25.8
1.5
55.8
222
AS4200-F04-ST
AS42*0-F04-ST
AS4200-F04-ST
R1/2
G1/2
24.0
27.5
28.5
12.0
38.5
62.9
25.8
1.5
55.8
222
AS4200-N04-ST
AS42*0-N04-ST
AS4200-N04-ST
NPT1/2
NPT1/2
23.8
27.5
28.5
12.0
38.5
62.9
25.8
1.5
55.8
222
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성