ArciTech OrgaTray 590, 470 mm - ArciTech OrgaTray 590, 470 mm
Hettich
Drawer systems
Innotech double walled drawer
Internal organisation innotech
Internal organisation pot and pan drawer
OrgaTray 590
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_double_wall_drawer/internal_org_innotech/i_o_ppd/orgatray_590/orgatray_590_470_s.prj},{NB=9194890},{ARTICLENO=9194890},{CW=550.000},{W=455.500},{W1=14.500},{W2=106.000},{W3=89.500},{W4=89.500},{W41=0.000},{W5=61.250},{W6=89.500},{W7=89.500},{W8=119.250},{W9=0.000},{D=461.750},{D1=11.700},{D2=86.750},{D3=50.000},{R=1.000},{C=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
CW
carcase width
[mm]
W
Width
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W41
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
W7
[mm]
W8
[mm]
W9
[mm]
D
Depth
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
R
Radius
[mm]
C
[mm]
9194886
9194886
300.000
205.500
9.250
100.250
0.000
0.000
0.000
56.000
88.500
0.000
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
1.000
9194897
9194897
300.000
205.500
9.250
100.250
0.000
0.000
0.000
56.000
88.500
0.000
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
1.000
9194908
9194908
300.000
205.500
9.250
100.250
0.000
0.000
0.000
56.000
88.500
0.000
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
1.000
9194887
9194887
400.000
305.500
15.000
106.000
88.500
106.000
0.000
61.750
88.500
88.500
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
1.000
9194898
9194898
400.000
305.500
15.000
106.000
88.500
106.000
0.000
61.750
88.500
88.500
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
1.000
9194909
9194909
400.000
305.500
15.000
106.000
88.500
106.000
0.000
61.750
88.500
88.500
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
1.000
9194888
9194888
450.000
355.500
10.250
101.250
88.500
160.750
0.000
57.000
88.500
118.250
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
2.000
9194899
9194899
450.000
355.500
10.250
101.250
88.500
160.750
0.000
57.000
88.500
118.250
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
2.000
9194910
9194910
450.000
355.500
10.250
101.250
88.500
160.750
0.000
57.000
88.500
118.250
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
0.500
2.000
9194889
9194889
500.000
405.500
9.250
100.750
89.500
89.500
0.000
56.000
89.500
89.500
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194900
9194900
500.000
405.500
9.250
100.750
89.500
89.500
0.000
56.000
89.500
89.500
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194911
9194911
500.000
405.500
9.250
100.750
89.500
89.500
0.000
56.000
89.500
89.500
0.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194890
9194890
550.000
455.500
14.500
106.000
89.500
89.500
0.000
61.250
89.500
89.500
119.250
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194901
9194901
550.000
455.500
14.500
106.000
89.500
89.500
0.000
61.250
89.500
89.500
119.250
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194912
9194912
550.000
455.500
14.500
106.000
89.500
89.500
0.000
61.250
89.500
89.500
119.250
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194891
9194891
600.000
505.500
9.750
101.250
89.500
149.000
0.000
56.500
89.500
119.250
149.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194902
9194902
600.000
505.500
9.750
101.250
89.500
149.000
0.000
56.500
89.500
119.250
149.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194913
9194913
600.000
505.500
9.750
101.250
89.500
149.000
0.000
56.500
89.500
119.250
149.000
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
9194892
9194892
800.000
705.500
20.250
171.250
89.500
0.000
0.000
96.750
119.250
89.500
89.500
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
3.000
9194903
9194903
800.000
705.500
20.250
171.250
89.500
0.000
0.000
96.750
119.250
89.500
89.500
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
3.000
9194914
9194914
800.000
705.500
20.250
171.250
89.500
0.000
0.000
96.750
119.250
89.500
89.500
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
3.000
9194893
9194893
900.000
805.500
12.700
104.200
89.500
149.000
115.100
59.450
89.500
119.250
132.050
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
2.000
9194904
9194904
900.000
805.500
12.700
104.200
89.500
149.000
115.100
59.450
89.500
119.250
132.050
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
2.000
9194915
9194915
900.000
805.500
12.700
104.200
89.500
149.000
115.100
59.450
89.500
119.250
132.050
0.000
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
2.000
9194894
9194894
1000.000
905.500
12.650
104.150
89.500
149.000
125.700
59.400
89.500
89.500
119.250
137.350
461.750
11.700
86.750
50.000
1.000
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성