AKP-UB - Horizontal Type/Universal Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
akp
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/akp/akp_ub.prj},{NB=AKP-UB12E-N04},{DD1=12},{DD2=12},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=21.7},{D4=19.4},{D5=28.6},{L1=93.6},{L2=80.8},{L3=69.4},{L4=42.2},{L5=36.4},{L55=36.40},{L6=73.2},{L7=35.3},{L77=35.30},{L8=27.0},{L88=27.00},{L9=9.525},{H1=45.2},{H11=45.2},{H2=38.8},{H22=38.8},{H3=22.8},{H33=22.8},{M1=22.0},{M2=22.0},{WEIGHT=245},{BL=45.200},{CL=79.800},{TL=14.700},{BW1=26.500},{BL1=29.000},{BW2=25.400},{BL2=1.500},{CW1=24.400},{CL1=29.500},{CW2=28.600},{CL2=1.200},{CW3=28.600},{CL3=16.500},{CW4=27.500},{CW5=21.280},{CL5=0.100},{CW6=23.500},{CL6=27.000},{CW7=9.000},{CL7=1.000},{T1W1=18.500},{T1L1=1.500},{T1W2=13.100},{T1L2=2.100},{T1W3=21.700},{T1L3=14.300},{B1=2.000},{T1W4=18.500},{T2W1=18.500},{SEAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-UB04E-01
AKP-UB04E-01*
AKP-UB04E-01
4
(E) With
R1/8
6
4
2.9
11.6
9.3
9.3
14.2
56.4
49.4
38.9
28.7
17.5
38.5
20.8
13.1
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
12.7
36
AKP-UB06E-01
AKP-UB06E-01*
AKP-UB06E-01
6
(E) With
R1/8
6
6
2.9
11.6
11.6
11.1
14.2
56.4
49.4
38.9
28.7
23.2
40.5
20.8
14.0
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
14.1
36
AKP-UB08E-01
AKP-UB08E-01*
AKP-UB08E-01
8
(E) With
R1/8
6
8
2.9
11.6
15.2
12.9
14.2
56.4
49.4
38.9
29.5
28.2
44.5
20.8
16.2
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
18.7
39
AKP-UB06E-02
AKP-UB06E-02*
AKP-UB06E-02
6
(E) With
R1/4
8
6
2.9
15.2
12.8
12.9
18.5
65.5
56.8
46.7
30.8
25.5
52.0
27.2
18.4
8.000
30.0
25.3
14.8
18.7
17.1
75
AKP-UB08E-02
AKP-UB08E-02*
AKP-UB08E-02
8
(E) With
R1/4
8
8
2.9
15.2
15.2
12.9
18.5
65.5
56.8
46.7
30.8
28.2
53.2
27.2
18.4
8.000
30.0
25.3
14.8
18.7
18.7
78
AKP-UB10E-03
AKP-UB10E-03*
AKP-UB10E-03
10
(E) With
R3/8
10
10
2.9
18.5
18.5
16.2
23.0
77.6
67.1
56.5
34.1
32.7
64.4
31.9
23.2
10.000
37.7
32.6
18.6
21.0
21.0
138
AKP-UB12E-04
AKP-UB12E-04*
AKP-UB12E-04
12
(E) With
R1/2
12
12
2.9
21.7
21.7
19.4
28.6
93.6
80.8
69.4
42.2
36.4
73.2
35.3
27.0
10.000
45.2
38.8
22.8
22.0
22.0
247
AKP-UB10E-N03
AKP-UB10E-N03*
AKP-UB10E-N03
10
(E) With
NPT3/8
10
10
2.9
18.5
18.5
16.2
23.0
77.6
67.1
56.5
34.1
32.7
64.4
31.9
23.2
9.525
37.7
32.6
18.6
21.0
21.0
138
AKP-UB12E-N04
AKP-UB12E-N04*
AKP-UB12E-N04
12
(E) With
NPT1/2
12
12
2.9
21.7
21.7
19.4
28.6
93.6
80.8
69.4
42.2
36.4
73.2
35.3
27.0
9.525
45.2
38.8
22.8
22.0
22.0
245
AKP-UB04-01
AKP-UB04-01*
AKP-UB04-01
4
(-) Without
R1/8
6
4
0.0
11.6
9.3
9.3
14.2
55.3
48.3
38.9
27.6
17.5
38.5
20.8
13.1
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
12.9
37
AKP-UB06-01
AKP-UB06-01*
AKP-UB06-01
6
(-) Without
R1/8
6
6
0.0
11.6
11.6
11.1
14.2
55.3
48.3
38.9
27.6
23.2
40.5
20.8
14.0
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
14.1
37
AKP-UB08-01
AKP-UB08-01*
AKP-UB08-01
8
(-) Without
R1/8
6
8
0.0
11.6
15.2
12.9
14.2
55.3
48.3
38.9
28.4
28.2
44.5
20.8
16.2
6.000
20.0
16.9
9.5
13.9
18.7
40
AKP-UB06-02
AKP-UB06-02*
AKP-UB06-02
6
(-) Without
R1/4
8
6
0.0
15.2
12.8
12.9
18.5
64.6
55.9
46.7
29.9
25.5
52.0
27.2
18.4
8.000
30.0
25.3
14.8
18.7
17.1
76
AKP-UB08-02
AKP-UB08-02*
AKP-UB08-02
8
(-) Without
R1/4
8
8
0.0
15.2
15.2
12.9
18.5
64.6
55.9
46.7
29.9
28.2
53.2
27.2
18.4
8.000
30.0
25.3
14.8
18.7
18.7
79
AKP-UB10-03
AKP-UB10-03*
AKP-UB10-03
10
(-) Without
R3/8
10
10
0.0
18.5
18.5
16.2
23.0
76.6
66.1
56.5
33.1
32.7
64.4
31.9
23.2
10.000
37.7
32.6
18.6
21.0
21.0
138
AKP-UB12-04
AKP-UB12-04*
AKP-UB12-04
12
(-) Without
R1/2
12
12
0.0
21.7
21.7
19.4
28.6
92.6
79.8
69.4
41.2
36.4
73.2
35.3
27.0
10.000
45.2
38.8
22.8
22.0
22.0
247
AKP-UB10-N03
AKP-UB10-N03*
AKP-UB10-N03
10
(-) Without
NPT3/8
10
10
0.0
18.5
18.5
16.2
23.0
76.6
66.1
56.5
33.1
32.7
64.4
31.9
23.2
9.525
37.7
32.6
18.6
21.0
21.0
139
AKP-UB12-N04
AKP-UB12-N04*
AKP-UB12-N04
12
(-) Without
NPT1/2
12
12
0.0
21.7
21.7
19.4
28.6
92.6
79.8
69.4
41.2
36.4
73.2
35.3
27.0
9.525
45.2
38.8
22.8
22.0
22.0
246
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성