AKK8610C,AKK8620C - 单轴驱动器(经济型) -86系列 标准型 带护盖
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
06-单轴驱动器-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/f/dan-229_asmtab.prj},{NB=AKK8610C-C-840-1-F0},{CODE=AKK8610C},{BG=10},{AY=C},{L=840},{NS=1},{MC=F0},{SS=},{L1=1040},{H=70},{NN=9},{K=100},{MM=5},{ESX=810.000},{ESXL=700.000},{GS=13.000},{GX=13.800},{PPATH=dan-229/dan-227_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MT
电机类型
ⁿ/ₐ
MAT
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATX
底座材质
ⁿ/ₐ
BH
底座硬度
ⁿ/ₐ
BG
滚珠丝杠导程
ⁿ/ₐ
MF
电机连接法兰材质
ⁿ/ₐ
MF1
电机连接法兰表面处理
ⁿ/ₐ
L
轨道长度L
ⁿ/ₐ
BD
滚珠丝杆轴径
ⁿ/ₐ
BG1
滚珠丝杠导程
ⁿ/ₐ
L1
工作台长度L1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
NN
n
ⁿ/ₐ
MM
m
ⁿ/ₐ
ES
最大行程
ⁿ/ₐ
KG
参考重量
[kg]
AKK8610C-C-340-1-F0
AKK8610C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金
黑色阳极氧化
340
15
20
440
70
3
2
210.0
6.50
AKK8610C-C-440-1-F0
AKK8610C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金
黑色阳极氧化
440
15
20
540
20
4
3
310.0
7.80
AKK8610C-C-540-1-F0
AKK8610C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金
黑色阳极氧化
540
15
20
640
70
5
3
410.0
9.00
AKK8610C-C-640-1-F0
AKK8610C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金
黑色阳极氧化
640
15
20
740
20
6
4
510.0
10.30
AKK8610C-C-740-1-F0
AKK8610C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金
黑色阳极氧化
740
15
20
840
70
7
4
610.0
11.60
AKK8610C-C-840-1-F0
AKK8610C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金
黑色阳极氧化
840
15
20
1040
70
9
5
810.0
13.00
AKK8620C-C-340-1-F0
AKK8620C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金
黑色阳极氧化
340
15
20
440
70
3
2
210.0
6.50
AKK8620C-C-440-1-F0
AKK8620C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金
黑色阳极氧化
440
15
20
540
20
4
3
310.0
7.80
AKK8620C-C-540-1-F0
AKK8620C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金
黑色阳极氧化
540
15
20
640
70
5
3
410.0
9.00
AKK8620C-C-640-1-F0
AKK8620C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金
黑色阳极氧化
640
15
20
740
20
6
4
510.0
10.30
AKK8620C-C-740-1-F0
AKK8620C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金
黑色阳极氧化
740
15
20
840
70
7
4
610.0
11.60
AKK8620C-C-840-1-F0
AKK8620C
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
20
铝合金
黑色阳极氧化
840
15
20
1040
70
9
5
810.0
13.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表