目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
afd02
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
定位零件
AFD02 高度调整座-加高型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/dingweilingjian/afd02/afd02_asmtab.prj},{NB=AFD02-A45-B11},{CODE=AFD02},{LX=A},{CZ1=45},{CZ2=S45C},{YD=43~48HRC},{BMCL=BMCL1},{A=45},{B=11.0},{C=30},{D=42},{E=67},{F=25},{G=6},{SYLS=M10},{JZH=120},{DZH=92.9},{PPATH=afd02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
国际材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SYLS
适用螺丝
ⁿ/ₐ
JZH
静载荷
[KN]
DZH
动载荷
[KN]
AFD02-A25-B6.6
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
25
6.6
15
28
43
15
4
M6
40
30.7
AFD02-A32-B6.6
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
32
6.6
20
35
55
20
4
M6
65
55.7
AFD02-A32-B9
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
32
9.0
20
35
55
20
4
M8
65
48.0
AFD02-A32-B11
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
32
11.0
20
35
55
20
4
M10
65
37.9
AFD02-A45-B11
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
45
11.0
30
42
67
25
6
M10
120
92.9
AFD02-A45-B13.5
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
45
13.5
30
42
67
25
6
M12
120
80.4
AFD02-A45-B17.5
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
45
17.5
30
42
67
25
6
M16
120
45.5
AFD02-A58-B17.5
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
58
17.5
40
54
86
32
6
M16
210
136.0
AFD02-A58-B22
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
58
22.0
40
54
86
32
6
M20
210
90.0
AFD02-A58-B26
AFD02
加高型
45
S45C
43~48HRC
镀硬铬
58
26.0
40
54
86
32
6
M24
210
37.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表