AF
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Standard Pulley
P8M
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/pully/standard_type/p8m/af.prj},{NB=PT40P8M60AF20with Flange},{NT=40},{DP=101.86},{DO=100.49},{SH=AF},{MP=Carbon Steel},{MPX2='','Carbon Steel'},{DS=20-50},{D=20},{FL=with Flange},{DH=85},{BW=70},{BL=87},{DF=107},{SDF=90.0},{FNX=161070900},{BE=60},{VAR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
[mm]
DO
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
MP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
DS
Diameter of Shaft hole
ⁿ/ₐ
BW
[mm]
DF
[mm]
SDF
[mm]
FN
Flange Number
ⁿ/ₐ
PT20P8M15AF
PT20P8M15AF
20
50.93
49.56
AF
Carbon Steel
12-22
22
55
42.5
PTSF16550425
PT21P8M15AF
PT21P8M15AF
21
53.48
52.10
AF
Carbon Steel
12-23
22
61
45.0
PTSF16610450
PT22P8M15AF
PT22P8M15AF
22
56.02
54.65
AF
Carbon Steel
12-25
22
62
45.0
PTSF16620450
PT23P8M15AF
PT23P8M15AF
23
58.57
57.20
AF
Carbon Steel
12-26
22
66
50.0
PTSF16660500
PT24P8M15AF
PT24P8M15AF
24
61.12
59.74
AF
Carbon Steel
12-28
22
66
50.0
PTSF16660500
PT25P8M15AF
PT25P8M15AF
25
63.66
62.29
AF
Carbon Steel
12-28
22
70
56.0
PTSF16700560
PT26P8M15AF
PT26P8M15AF
26
66.21
64.84
AF
Carbon Steel
16-30
22
73
56.0
PTSF16730560
PT27P8M15AF
PT27P8M15AF
27
68.75
67.38
AF
Carbon Steel
16-32
22
73
56.0
PTSF16730560
PT28P8M15AF
PT28P8M15AF
28
71.30
69.93
AF
Carbon Steel
16-34
22
79
63.0
PTSF16790630
PT29P8M15AF
PT29P8M15AF
29
73.85
72.48
AF
Carbon Steel
16-34
22
79
63.0
PTSF16790630
PT30P8M15AF
PT30P8M15AF
30
76.39
75.02
AF
Carbon Steel
16-36
22
82
67.0
PTSF16820670
PT31P8M15AF
PT31P8M15AF
31
78.94
77.57
AF
Carbon Steel
16-36
22
86
71.0
PTSF16860710
PT32P8M15AF
PT32P8M15AF
32
81.49
80.12
AF
Carbon Steel
16-38
22
86
71.0
PTSF16860710
PT33P8M15AF
PT33P8M15AF
33
84.03
82.66
AF
Carbon Steel
16-40
22
86
71.0
PTSF16860710
PT34P8M15AF
PT34P8M15AF
34
86.58
85.21
AF
Carbon Steel
16-42
22
91
77.0
PTSF16910770
PT35P8M15AF
PT35P8M15AF
35
89.13
87.75
AF
Carbon Steel
16-42
22
94
77.0
PTSF16940770
PT36P8M15AF
PT36P8M15AF
36
91.67
90.30
AF
Carbon Steel
16-45
22
97
80.0
PTSF16970800
PT37P8M15AF
PT37P8M15AF
37
94.22
92.85
AF
Carbon Steel
16-46
22
103
85.0
PTSF161030850
PT38P8M15AF
PT38P8M15AF
38
96.77
95.39
AF
Carbon Steel
16-48
22
103
85.0
PTSF161030850
PT39P8M15AF
PT39P8M15AF
39
99.31
97.94
AF
Carbon Steel
16-48
22
107
90.0
PTSF161070900
PT40P8M15AF
PT40P8M15AF
40
101.86
100.49
AF
Carbon Steel
20-50
22
107
90.0
PTSF161070900
PT41P8M15AF
PT41P8M15AF
41
104.41
103.03
AF
Carbon Steel
20-50
22
111
95.0
PTSF161110950
PT42P8M15AF
PT42P8M15AF
42
106.95
105.58
AF
Carbon Steel
20-50
22
111
95.0
PTSF161110950
PT43P8M15AF
PT43P8M15AF
43
109.50
108.13
AF
Carbon Steel
20-52
22
115
102.0
PTSF1611501020
PT44P8M15AF
PT44P8M15AF
44
112.05
110.67
AF
Carbon Steel
20-56
22
119
102.0
PTSF1611901020
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성