피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/64505.prj},{NB=acton_6450512},{REF=6450512},{MAT=Inox A4},{D=12},{D1=12.50},{D2=32},{S=2.5},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Acton 645053
645053
Inox A4
3
3.25
12
0.8
Acton 645054
645054
Inox A4
4
4.25
14
0.8
Acton 645055
645055
Inox A4
5
5.25
16
1.0
Acton 645056
645056
Inox A4
6
6.25
18
1.2
Acton 645058
645058
Inox A4
8
8.25
22
1.5
Acton 6450510
6450510
Inox A4
10
10.25
27
2.0
Acton 6450512
6450512
Inox A4
12
12.50
32
2.5
Acton 6450514
6450514
Inox A4
14
14.50
36
2.5
Acton 6450516
6450516
Inox A4
16
16.50
40
3.0
Acton 6450518
6450518
Inox A4
18
19.00
45
3.0
Acton 6450520
6450520
Inox A4
20
21.00
50
3.0
Acton 6450522
6450522
Inox A4
22
23.00
55
3.0
Acton 6450524
6450524
Inox A4
24
25.00
60
4.0
Acton 6450527
6450527
Inox A4
27
28.30
65
4.0
Acton 6450530
6450530
Inox A4
30
31.40
70
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성