您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AAVJW,AAVSJW,AAVPJW,AAVPSJW - 导向轴两端内螺纹型-精密型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz-11-1.prj},{NB=AAVSJW30-30-M6-N6},{CODE=AAVSJW},{D=30},{L=30.0},{M=6.0},{N=6.0},{C=1.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{FC=0},{WFC=0},{E=0},{A=0},{ZJG3=},{WSC=0},{X=0},{ZJG5=},{ZJG6=},{NSC=0},{MSC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
D公差
ⁿ/ₐ
C
[mm]
MD
MD(变更为内螺纹有效长度×3)
[mm]
ND
ND(变更为内螺纹有效长度×3)
[mm]
AAVJW4-25-M2-N2
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
4
-0.004/-0.012
0.2
6
6.000
AAVJW5-25-M2.6-N2.6
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
5
-0.004/-0.012
0.2
8
7.800
AAVJW6-25-M3-N3
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
6
-0.004/-0.012
0.5
9
9.000
AAVJW8-25-M3-N3
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
8
-0.005/-0.014
0.5
9
9.000
AAVJW10-25-M3-N3
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
10
-0.005/-0.014
0.5
9
9.000
AAVJW12-25-M4-N4
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
12
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AAVJW13-25-M4-N4
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
13
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AAVJW15-25-M4-N4
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
15
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AAVJW16-25-M4-N4
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
16
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AAVJW20-30-M4-N4
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
20
-0.007/-0.020
1.0
12
12.000
AAVJW25-30-M4-N4
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
25
-0.007/-0.020
1.0
12
12.000
AAVJW30-30-M6-N6
AAVJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
30
-0.007/-0.020
1.0
18
18.000
AAVSJW4-25-M2-N2
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
4
-0.004/-0.012
0.2
6
6.000
AAVSJW5-25-M2.6-N2.6
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
5
-0.004/-0.012
0.2
8
7.800
AAVSJW6-25-M3-N3
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
6
-0.004/-0.012
0.5
9
9.000
AAVSJW8-25-M3-N3
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
8
-0.005/-0.014
0.5
9
9.000
AAVSJW10-25-M3-N3
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
10
-0.005/-0.014
0.5
9
9.000
AAVSJW12-25-M4-N4
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
12
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AAVSJW13-25-M4-N4
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
13
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AAVSJW15-25-M4-N4
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
15
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AAVSJW16-25-M4-N4
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
16
-0.006/-0.017
0.5
12
12.000
AAVSJW20-30-M4-N4
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
20
-0.007/-0.020
1.0
12
12.000
AAVSJW25-30-M4-N4
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
25
-0.007/-0.020
1.0
12
12.000
AAVSJW30-30-M6-N6
AAVSJW
SUS440C
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
-
g6
30
-0.007/-0.020
1.0
18
18.000
AAVPJW4-25-M2-N2
AAVPJW
SUJ2
58HRC~高频淬火有效硬化层深度
镀硬铬镀层硬度HV750~镀层厚度3μ以上
g6
4
-0.004/-0.012
0.2
6
6.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表