카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
A6.07.34 - Non return valve 3/4 NPT
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Accessories
Non return valves
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/accessories/unidirezionali/34.prj},{NB=A6.07.34},{CODE=A6.07.34},{F=Aria filtrata},{PMAX=12},{PF=6250},{T=-30 ÷ +70},{CV=6,35},{KV=94,69},{X1=36.000},{X2=92.000},{X3=26.670},{X4=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
F
Fluid
ⁿ/ₐ
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
[Nl/min]
T
Temperature
[°C]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
A6.07.34
Filered and lubricated ai...
12
6250
-30 ÷ +70
6,35
94,69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성