카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
A6.02.12 - Quick exhaust valve 1/2 NPT
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Accessories
Quick exhaust valves
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/accessories/valvole_scarico/12.prj},{NB=A6.02.12},{CODE=A6.02.12},{F=Aria filtrata},{PMAX=0.5 ÷10},{PF=1500},{PFL=6000},{T=-30 ÷ +70},{CV=1,52},{KV=22,72},{X1=61.700},{X2=52.000},{X3=37.000},{X4=35.000},{X5=32.000},{X6=32.000},{X7=52.000},{X8=37.000},{X9=21.336}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
F
Fluid
ⁿ/ₐ
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Flow rate from 1 to 2 at 6 bar with Δp=1
[Nl/min]
PFL
Flow rate from 2 to 3 at 6 bar on free exhaust
[Nl/min]
T
Temperature
[°C]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
A6.02.12
Filered and lubricated ai...
0.5 ÷10
1500
6000
-30 ÷ +70
1,52
22,72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성