slovenčina
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Zimmer Group
생성됨: 15.05.2014
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Zimmer Group
PUB Spacer plate - for UBPS
Zimmer Group
Linear technology
Clamping and Braking Elements
Spacer plates
Powered by
CAD모델 선택
{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/zubehoer/adaptpla_ubps.prj},{NB=PUB35-9},{ARTIKEL=PUB35-9},{BESTELLNUM=PUB35-9},{A=100.0},{A1=82.0},{A2=24.0},{B1=109.0},{B2=54.5},{B3=26.0},{B4=31.0},{BB4=62.0},{GG1=10},{GG2=8},{T=9.0},{G1=10.5},{G3=M10},{G2=8.5},{G4=M8},{S1FUER02=0},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{SELEKTION=PUB},{KLEMTYP=PUB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKEL
item number Spacer plate
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
A1
fastening screw distance
[mm]
A2
fastening screw distance
[mm]
B1
casing length
[mm]
B2
fastening screw position
[mm]
B3
fastening screw distance
[mm]
B4
fastening screw distance
[mm]
T
thickness
[mm]
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
[mm]
G3
for fastening screw thread
ⁿ/ₐ
G2
Durchmesser Befestigungsbohrungen
[mm]
G4
for fastening screw thread
ⁿ/ₐ
PUB25-1-5 item number Spa...
PUB25-1-5
70.0
57.0
20.0
99.0
49.5
20.0
22.5
1.5
8.5
M8
6.5
M6
PUB25-2 item number Space...
PUB25-2
70.0
57.0
20.0
99.0
49.5
20.0
22.5
2.0
8.5
M8
6.5
M6
PUB25-3 item number Space...
PUB25-3
70.0
57.0
20.0
99.0
49.5
20.0
22.5
3.0
8.5
M8
6.5
M6
PUB25-4 item number Space...
PUB25-4
70.0
57.0
20.0
99.0
49.5
20.0
22.5
4.0
8.5
M8
6.5
M6
PUB25-5-5 item number Spa...
PUB25-5-5
70.0
57.0
20.0
99.0
49.5
20.0
22.5
5.5
8.5
M8
6.5
M6
PUB25-6 item number Space...
PUB25-6
70.0
57.0
20.0
99.0
49.5
20.0
22.5
6.0
8.5
M8
6.5
M6
PUB25-7 item number Space...
PUB25-7
70.0
57.0
20.0
99.0
49.5
20.0
22.5
7.0
8.5
M8
6.5
M6
PUB30-3 item number Space...
PUB30-3
90.0
72.0
22.0
109.0
54.5
22.0
26.0
3.0
10.5
M10
8.5
M8
PUB35-11 item number Spac...
PUB35-11
100.0
82.0
24.0
109.0
54.5
26.0
31.0
11.0
10.5
M10
8.5
M8
PUB35-2 item number Space...
PUB35-2
100.0
82.0
24.0
109.0
54.5
26.0
31.0
2.0
10.5
M10
8.5
M8
PUB35-4 item number Space...
PUB35-4
100.0
82.0
24.0
109.0
54.5
26.0
31.0
4.0
10.5
M10
8.5
M8
PUB35-7 item number Space...
PUB35-7
100.0
82.0
24.0
109.0
54.5
26.0
31.0
7.0
10.5
M10
8.5
M8
PUB35-9 item number Space...
PUB35-9
100.0
82.0
24.0
109.0
54.5
26.0
31.0
9.0
10.5
M10
8.5
M8
PUB45-2 item number Space...
PUB45-2
120.0
100.0
26.0
109.0
54.5
30.0
40.0
2.0
12.5
M12
10.5
M10
PUB45-10 item number Spac...
PUB45-10
120.0
100.0
26.0
109.0
54.5
30.0
40.0
10.0
12.5
M12
10.5
M10
PUB45-12 item number Spac...
PUB45-12
120.0
100.0
26.0
109.0
54.5
30.0
40.0
12.0
12.5
M12
10.5
M10
PUB45-18 item number Spac...
PUB45-18
120.0
100.0
26.0
109.0
54.5
30.0
40.0
18.0
12.5
M12
10.5
M10
PUB45-8 item number Space...
PUB45-8
120.0
100.0
26.0
109.0
54.5
30.0
40.0
8.0
12.5
M12
10.5
M10
PUBL35-7 item number Spac...
PUBL35-7
100.0
82.0
24.0
152.0
76.0
26.0
31.0
7.0
10.5
M10
8.5
M8
PUBL45-10 item number Spa...
PUBL45-10
120.0
100.0
0.0
197.0
98.5
30.0
40.0
10.0
12.5
M12
PUBL55-10 item number Spa...
PUBL55-10
140.0
116.0
0.0
197.0
98.5
35.0
47.5
10.0
14.5
M14
PUBL55-13 item number Spa...
PUBL55-13
140.0
116.0
0.0
197.0
98.5
35.0
47.5
13.0
14.5
M14
PUBL55-17 item number Spa...
PUBL55-17
140.0
116.0
0.0
197.0
98.5
35.0
47.5
17.0
14.5
M14
PUBL55-3 item number Spac...
PUBL55-3
140.0
116.0
0.0
197.0
98.5
35.0
47.5
3.0
14.5
M14
PUBL55-7 item number Spac...
PUBL55-7
140.0
116.0
0.0
197.0
98.5
35.0
47.5
7.0
14.5
M14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성