카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
107 F - Rack quality 7 straight toothing drilled, teeth and surfaces grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 7 helical
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita7eli/eli_q7_fori.prj},{NB=CRAA 107 039 200 F},{CODICE=107 039 200 F},{MAT=CRAA},{MODULO=4},{L=2000.00},{L1=13.8},{Z=150},{B=39},{H=39},{HO=35},{S=3},{A=62.5},{INF=125},{FC=18},{HF=12},{D2=10},{D3=15},{T=9},{A1=33.30},{IS=1933.40},{D1=7.7},{PE=0.062},{W=21.45},{TXT=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAA 107 024 050 F
107 024 050 F
2
500.00
8.5
75
24
24
22
2
62.5
125
6
8
7
11
7
31.70
436.60
5.7
0.052
2.10
CRAA 107 024 100 F
107 024 100 F
2
1000.00
8.5
150
24
24
22
2
62.5
125
10
8
7
11
7
31.70
936.60
5.7
0.052
4.15
CRAA 107 024 200 F
107 024 200 F
2
2000.00
8.5
300
24
24
22
2
62.5
125
18
8
7
11
7
31.70
1936.60
5.7
0.062
8.30
CRAA 107 029 050 F
107 029 050 F
3
500.00
10.3
50
29
29
26
2
62.5
125
6
9
10
15
9
35.00
430.00
7.7
0.052
3.00
CRAA 107 029 100 F
107 029 100 F
3
1000.00
10.3
100
29
29
26
2
62.5
125
10
9
10
15
9
35.00
930.00
7.7
0.052
5.95
CRAA 107 029 200 F
107 029 200 F
3
2000.00
10.3
200
29
29
26
2
62.5
125
18
9
10
15
9
35.00
1930.00
7.7
0.062
11.85
CRAA 107 039 050 F
107 039 050 F
4
506.67
13.8
38
39
39
35
3
62.5
125
6
12
10
15
9
33.30
433.00
7.7
0.052
5.45
CRAA 107 039 100 F
107 039 100 F
4
1000.00
13.8
75
39
39
35
3
62.5
125
10
12
10
15
9
33.30
933.40
7.7
0.052
10.75
CRAA 107 039 200 F
107 039 200 F
4
2000.00
13.8
150
39
39
35
3
62.5
125
18
12
10
15
9
33.30
1933.40
7.7
0.062
21.45
CRAA 107 049 100 F
107 049 100 F
5
1000.00
17.4
60
49
49
44
3
62.5
125
10
12
14
20
13
37.50
925.00
11.7
0.052
16.95
CRAA 107 049 200 F
107 049 200 F
5
2000.00
17.4
120
49
49
44
3
62.5
125
18
12
14
20
13
37.50
1925.00
11.7
0.062
33.85
CRAA 107 059 100 F
107 059 100 F
6
1000.00
20.9
50
59
59
53
3
62.5
125
10
16
18
26
17
37.50
925.00
15.7
0.052
24.55
CRAA 107 059 200 F
107 059 200 F
6
2000.00
20.9
100
59
59
53
3
62.5
125
18
16
18
26
17
37.50
1925.00
15.7
0.062
49.10
CRAA 107 078 100 F
107 078 100 F
8
960.00
27.7
36
78
78
70
3
60.0
120
10
25
22
33
21
120.00
720.00
19.7
0.052
41.15
CRAA 107 078 200 F
107 078 200 F
8
1920.00
27.7
72
78
78
70
3
60.0
120
18
25
22
33
21
120.00
1680.00
19.7
0.062
82.30
CRAA 107 098 100 F
107 098 100 F
10
1000.00
34.8
30
98
98
88
3
62.5
125
10
32
33
48
32
125.00
750.00
19.7
0.052
67.70
CRAA 107 098 200 F
107 098 200 F
10
2000.00
34.8
60
98
98
88
3
62.5
125
18
32
33
48
32
125.00
1750.00
19.7
0.062
135.40
CRAA 107 118 100 F
107 118 100 F
12
1000.00
41.9
25
118
118
106
3
40.0
125
10
40
39
58
38
102.50
795.00
19.7
0.052
98.20
CRAA 107 118 200 F
107 118 200 F
12
2000.00
41.9
50
118
118
106
3
40.0
125
18
40
39
58
38
102.50
1795.00
19.7
0.062
196.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성