카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
106 F - Rack quality 6 helical toothing drilled, surfaces and teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 6 helical
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita6eli/eli_q6_fori.prj},{NB=CRAT 106 049 150 F},{CODICE=106 049 150 F},{MAT=CRAT},{MODULO=5},{L=1500.00},{L1=17.4},{Z=90},{B=49},{H=49},{HO=44},{S=3},{A=62.5},{INF=125},{FC=14},{HF=12},{D2=14},{D3=20},{T=13},{A1=37.50},{IS=1425.00},{D1=11.7},{PE=0.043},{W=25.40},{TXT=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAT 106 024 050 F
106 024 050 F
2
500.00
8.5
75
24
24
22
2
62.5
125
6
8
7
11
7
31.70
436.60
5.7
0.036
2.10
CRAT 106 024 100 F
106 024 100 F
2
1000.00
8.5
150
24
24
22
2
62.5
125
10
8
7
11
7
31.70
936.60
5.7
0.036
4.15
CRAT 106 024 150 F
106 024 150 F
2
1500.00
8.5
225
24
24
22
2
62.5
125
14
8
7
11
7
31.70
1436.60
5.7
0.043
6.25
CRAT 106 024 200 F
106 024 200 F
2
2000.00
8.5
300
24
24
22
2
62.5
125
18
8
7
11
7
31.70
1936.60
5.7
0.047
8.30
CRAT 106 029 050 F
106 029 050 F
3
500.00
10.3
50
29
29
26
2
62.5
125
6
9
10
15
9
35.00
430.00
7.7
0.036
3.00
CRAT 106 029 100 F
106 029 100 F
3
1000.00
10.3
100
29
29
26
2
62.5
125
10
9
10
15
9
35.00
930.00
7.7
0.036
5.95
CRAT 106 029 150 F
106 029 150 F
3
1500.00
10.3
150
29
29
26
2
62.5
125
14
9
10
15
9
35.00
1430.00
7.7
0.043
8.90
CRAT 106 029 200 F
106 029 200 F
3
2000.00
10.3
200
29
29
26
2
62.5
125
18
9
10
15
9
35.00
1930.00
7.7
0.047
11.85
CRAT 106 039 050 F
106 039 050 F
4
506.67
13.8
38
39
39
35
3
62.5
125
6
12
10
15
9
33.30
433.00
7.7
0.036
5.45
CRAT 106 039 100 F
106 039 100 F
4
1000.00
13.8
75
39
39
35
3
62.5
125
10
12
10
15
9
33.30
933.40
7.7
0.036
10.75
CRAT 106 039 150 F
106 039 150 F
4
1500.00
13.8
112
39
39
35
3
62.5
125
14
12
10
15
9
33.30
1433.40
7.7
0.043
16.10
CRAT 106 039 200 F
106 039 200 F
4
2000.00
13.8
150
39
39
35
3
62.5
125
18
12
10
15
9
33.30
1933.40
7.7
0.047
21.45
CRAT 106 049 050 F
106 049 050 F
5
500.00
17.4
30
49
49
44
3
62.5
125
6
12
14
20
13
37.50
425.00
11.7
0.036
8.50
CRAT 106 049 100 F
106 049 100 F
5
1000.00
17.4
60
49
49
44
3
62.5
125
10
12
14
20
13
37.50
925.00
11.7
0.036
16.95
CRAT 106 049 150 F
106 049 150 F
5
1500.00
17.4
90
49
49
44
3
62.5
125
14
12
14
20
13
37.50
1425.00
11.7
0.043
25.40
CRAT 106 049 200 F
106 049 200 F
5
2000.00
17.4
120
49
49
44
3
62.5
125
18
12
14
20
13
37.50
1925.00
11.7
0.047
33.85
CRAT 106 059 050 F
106 059 050 F
6
500.00
20.9
25
59
59
53
3
62.5
125
6
16
18
26
17
37.50
425.00
15.7
0.036
12.30
CRAT 106 059 100 F
106 059 100 F
6
1000.00
20.9
50
59
59
53
3
62.5
125
10
16
18
26
17
37.50
925.00
15.7
0.036
24.55
CRAT 106 059 150 F
106 059 150 F
6
1500.00
20.9
75
59
59
53
3
62.5
125
14
16
18
26
17
37.50
1425.00
15.7
0.043
36.85
CRAT 106 059 200 F
106 059 200 F
6
2000.00
20.9
100
59
59
53
3
62.5
125
18
16
18
26
17
37.50
1925.00
15.7
0.047
49.10
CRAT 106 078 050 F
106 078 050 F
8
480.00
27.7
18
78
78
70
3
60.0
120
6
25
22
33
21
120.00
240.00
19.7
0.036
20.60
CRAT 106 078 100 F
106 078 100 F
8
960.00
27.7
36
78
78
70
3
60.0
120
10
25
22
33
21
120.00
720.00
19.7
0.036
41.15
CRAT 106 078 150 F
106 078 150 F
8
1440.00
27.7
54
78
78
70
3
60.0
120
14
25
22
33
21
120.00
1200.00
19.7
0.043
61.75
CRAT 106 078 200 F
106 078 200 F
8
1920.00
27.7
72
78
78
70
3
60.0
120
18
25
22
33
21
120.00
1680.00
19.7
0.047
82.30
CRAT 106 098 050 F
106 098 050 F
10
500.00
34.8
15
98
98
88
3
62.5
125
5
32
33
48
32
125.00
250.00
19.7
0.036
33.85
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성